qsk78 g-drive发动机

柴油QSK78系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 2400-2500 3000-3125
主用 2200-2335 2750-2920

应用

租赁 主用 电影网站 联运 铁路 破碎/采矿 动态/旋转不间断电源 石油和天然气 备用

概览:

QSK78 G-Drive发动机提供了最佳的生产效率和性能组合。其4060马力(3028 kWm)V18布局融合了我们QSK系列发动机的最佳功能,包括先进的燃烧技术和稳健可靠的基础发动机部件。

这款发动机配备了高压(HPI-PT)全权燃油系统,符合Tier 2和2gTA Luft排放标准,并拥有卓越的燃油效率。CM2250 ECM配备了发电接口(PGI)。PGI是基于得到普遍认可的SAE J1939行业标准CAN的通信网络,可提供先进的发动机保护,确保更快的连接和卓越的故障诊断能力。

此外,QSK78还提供ELIMINATOR™、CENTINEL™和Prelub™等可选功能,这些功能可以大幅缩短例行维护的停机时间。

每一台QSK78发动机均享有康明斯基本保修,这是业内最全面、最简单的保修计划之一。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
QSK78-G8 60 2920 / 2335 3125 / 2500 1800 柴油 非监管
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 柴油 非监管
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 柴油 EPA Tier 2

CTT(康明斯涡轮增压技术)HX82/HX83涡轮增压 - 使用废气能量以提升效率,从而改进排放和油耗。

黑色球墨铸铁(FCD)活塞 - 这些类型的活塞的设计和所用材料确保了更高的发动机效率和耐用性。可减少活塞敲击并提高功率效率。

高压喷射燃油系统 - 提供高峰值喷射压力,实现最佳燃烧,带来低排放和更好的燃油经济性。HPI燃油喷射提供“软”喷射启动,可降低燃烧噪音。

低温后冷却 - 通过双泵双回路(2P2L)冷却系统来实现。此系统使用2条单独的冷却回路以获得更高的发动机耐用性和燃油经济性。

G-Drive集成式设计 - G-Drive产品的每个部件均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-4F和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲市场推出符合EU Stage V标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。