柴油QSK23系列G-Drive发动机

柴油QSK23系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 600-800 750-1000
主用 525-727 660-909

应用

租赁 主用 电影网站 联运 铁路 动态/旋转不间断电源 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

高性能,适用于环境恶劣的应用。

QSK23系列的设计旨在应对当前和未来的竞争压力以及世界各地的排放法规,同时提供较高的燃油经济性和功率密度。

相对于其高功率输出而言不同寻常的直列6缸配置提供了更窄更短的安装、更方便的检修以及更少的零件,这使其本质上更加可靠,并将其首次大修前的预期生命周期延长至20,000小时。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QSK23-G2 50 750 / 600 810 / 650 1500 柴油 非监管 QSK23G2.pdf
QSK23-G2 60 865 / 690 950 / 760 1800 柴油 非监管 QSK23G2_0.pdf
QSK23-G3 50 810 / 648 900 / 720 1500 柴油 非监管 QSK23G3.pdf
QSK23-G3 60 909 / 727 1000 / 800 1800 柴油 非监管 QSK23G3_0.pdf
QSK23-G5 60 739 / 591 813 / 650 1800 柴油 EPA Tier 2 QSK23G5.pdf
QSK23-G6 60 852 / 682 938 / 750 1800 柴油 EPA Tier 2 QSK23G6.pdf
QSK23-G7 60 909 / 727 1000 / 800 1800 柴油 EPA Tier 2 QSK23G7.pdf
QSK23-G5 50 660 / 525 750 / 600 1500 柴油 EPA Tier 2 QSK23G5_0.pdf
QSK23-G8 50 750 / 600 825 / 660 1500 柴油 EPA Tier 2 QSK23G8.pdf
QSK23-G9 50 810 / 648 900 / 720 1500 柴油 EPA Tier 2 QSK23G9.pdf

QSK23使用康明斯高压喷射(HPI)PT全权电子燃油系统。HPI PT燃油系统由G-Drive调速器控制系统(GCS)控制器管理,此控制器可安装在发动机之外的发电机组控制面板上。Quantum Control通过一个专门的燃油系统板与HPI-PT燃油系统连接,并提供了一个发动机保护套件,使客户获得更高的灵活性和更具成本效益的控制设计替代方案,同时享受全权电子控制的各种优点。

CTT(康明斯涡轮增压技术)HX82涡轮增压使用废气能量以提升效率,从而改进排放和油耗。

增压空气冷却 - QSK23发动机需要使用空气-空气换热器或增压空气冷却器(CAC)来降低进气歧管温度并满足更低的排放要求。

CoolPac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。G-Drive产品的每个部件均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。