柴油机NT855系列G-Drive发动机

柴油机NT855系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 280-350 350-438
主用 256-320 320-400

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

出色性能。

NT855系列已在世界上要求最严苛的一些应用中经过了数百万小时的工作验证;此系列产品采用重新设计的顶置布局、活塞、曲轴和凸轮轴,能够处理更高的喷射压力。此外,具有高接触比正齿轮的齿轮系还消除了多余的推力载荷并降低了噪声。

与NT系列的其他产品一致,其广泛的优势包括燃油效率、低油耗、可靠的长寿命、高功率和耐用性。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
NT855-G6 50 320 / 256 350 / 280 1500 柴油 非监管 NT855G6.pdf
NTA855-G4 50 365 / 292 400 / 320 1500 柴油 非监管 NTA855G4.pdf
NT855-G6 60 325 / 260 356 / 285 1800 柴油 非监管 NT855G6_0.pdf
NTA855-G3 60 400 / 320 438 / 350 1800 柴油 非监管

汽缸体 - 带可拆卸湿衬里的合金铸铁。

汽缸盖 - 合金铸铁。每个汽缸盖提供两个汽缸。钻孔燃料供油和回油管路。气门座嵌件可更换且耐腐蚀。气门和十字头导轨可更换。

缸套 - 与干衬里相比,可更换的湿衬里能够更快地散热,并且可在不对汽缸体进行镗修的情况下轻松更换。

燃油系统 - 康明斯PT自调节系统。一体式双飞锤调速器提供独立于主调速器的超速保护。凸轮轴驱动的燃油喷射器可提供精确的计量和正时。双旋入式燃油滤清器。

Coolpac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。每个部件均经过专门的开发,并针对G-Drive产品进行了严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。