柴油机B系列G-Drive发动机

柴油机机械B系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 35-136 44-170
主用 32-124 40-155

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

发动机虽小 - 功能很强大。

小巧、轻便且经济,我们的B系列发动机包括直接燃油喷射系统,可实现更清洁、更安静、更省油的性能,并且在安装、使用和保养方面提供出色的价值,气门间隙检查间隔长达2,000小时,是行业标准的两倍。

此系列中的所有发动机在严苛的工作循环下表现良好,可提供出色的油耗、强大的冷却能力、低噪声、低重量和每升高功率输出,拥有一流的可靠性。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
4BT3.3-G5 60 45 / 36 50 / 40 柴油 EPA Tier 4i 4bt33g5.pdf
4BTAA3.3-G7 60 68 / 55 75 / 60 柴油 EPA Tier 3
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 柴油 非监管
6BTAA5.9-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 柴油 非监管
6BTA5.9-G6 60 114 / 91 125 / 100 1800 柴油 非监管 6BTA5-9-G6.pdf
6BTAA5.9-G6 60 153 / 123 169 / 135 1800 柴油 非监管
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 柴油 非监管
4BTAA3.3-G12 60 73 / 58 76 / 61 柴油 EPA Tier 3 4BTAA3.3-G12.pdf
4BTAA3.3-G13 50 63 / 51 65 / 52 柴油 非监管 4BTAA3.3-G13.pdf
4BTAA3.3-G14 50 63 / 48 66 / 53 柴油 EU Stage IIIA 4BTAA3.3-G14.pdf
4BTAA3.3-G15 50 50 / 40 55 / 44 柴油 EU Stage IIIA 4BTAA3.3-G15.pdf
4BTAA3.3-G16 50 40 / 32 44 / 35 柴油 EU Stage IIIA 4BTAA3.3-G16.pdf
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 63 / 50 1800 柴油 EPA Tier 3 4BTAA3.3-G17.pdf
4BTAA3.3-G18 60 45 / 36 50 / 40 1800 柴油 EPA Tier 3 4BTAA3.3-G18.pdf

Coolpac集成式设计 - 附带冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。

单个聚乙烯V型皮带传动,适用于风扇、交流发电机和水泵,带有自张力惰轮,可实现最低的维护。

Stanadyne DB4喷射泵具有可实现可靠冷启动的提前机构。

旋装式燃油滤清器和全流量润滑油滤清器。

顶装式霍尔塞特HX30W涡轮增压器,可提高动力和燃油经济性,减少烟雾并降低噪声水平。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。