6ltaa9.5 G-Drive发动机

柴油机L9.5系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 240-280 300-350
主用 217-256 272-320

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

康明斯®6LTAA9.5发动机将柴油中端发动机技术提升到全新的功率密度和多功能性水平。它具有24个气门和更大的流动喷射器设计,是同类产品中功率重量比最高的产品之一。这款发动机配有标准的电子调速器控制系统,可使发动机转速更加稳定,并实现快速瞬态响应。同时,与同类发动机相比,6LTAA9.5发动机能够提供更出色的燃油经济性和更少的烟雾排放。

关键时候,您企业的动力是不可替代的。康明斯6LTAA9.5是一款可靠的发动机,可提供出色的性能和耐用性,充分满足全球众多苛刻发电应用的挑战。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
6LTAA9.5-G1 50 320 / 256 350 / 280 1500 柴油 非监管 6LTAA9-5-G1.pdf
6LTAA9.5-G1 60 313 / 250 344 / 275 1800 柴油 非监管 6LTAA9-5-G1_0.pdf
6LTAA9.5-G3 50 272 / 217 300 / 240 1500 柴油 非监管 6LTAA9-5-G3.pdf
6LTAA9.5-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 柴油 非监管 6LTAA9-5-G3_0.pdf

增强的功率密度 - 24个气门和更大的流动喷射器设计提供同类产品中最高的功率重量比。

CTT(康明斯涡轮增压技术)霍尔塞特系列涡轮增压器 - 400和500系列固定几何涡轮增压器可提高动力和燃油经济性,减少烟雾并降低噪声水平。

Bosch P7100燃油系统 - 先进的机械式燃油喷射泵,可提供重型机性能。

电子调速器控制单元  - 电子控制,可优化发动机转速稳定性和可靠性

延长保养间隔 - 400小时保养间隔可最大程度地延长设备的正常运行时间并最大程度地降低总维护成本。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-4F和Tier-3产品的首个制造商;
  • 第一家向欧洲引入符合欧盟Stage V标准的发电机驱动柴油发动机的制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系您最近的分销商。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。