KTA19 产品渲染

柴油KTA19系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 440-500 550-625
主用 400-455 500-569

应用

租赁(G-Drive) 主电源(G-Drive) 电影网站 焊接 联运 铁路(G-Drive) 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气(G-Drive) 备用(G-Drive)

概览:

Outstanding durability.

As one of the most durable, heavy-duty diesel engines on the market, the KTA19s six-cylinder, in-line configuration delivers excellent combustion efficiency and fuel economy, whilst its added insulation features provide more even coolant flow and better temperature control.

Using the highly reliable Step Timing Control (STC) to ensure optimum engine timing for all load and ambient temperature combinations, it offers improved cold starting and reduced fuel consumption.

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
KTA19-G4 50 500 / 400 550 / 440 柴油 KTA19-G4 Coolpac_3.pdf
KTA19-G4 60 569 / 455 625 / 500 柴油 KTA19-G4 Coolpac_4.pdf

Turbocharger Cummins Turbo technologies (CTT) exhaust gas driven turbocharger mounted at top of engine.

Fuel System Cummins PT self-adjusting system. Integral dual flyweight governor provides overspeed protection independent of main governor.

Aftercooler Large capacity aftercooler results in cooler, denser intake air for more efficient combustion and reduced internal stresses for longer life.

Cylinder Block Alloy cast iron with removable wet liners. Cross bolt support to main bearing cap provides extra strength and stability.

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。