柴油QSB系列超低排放G-Drive发动机

柴油机电子B系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 56-200 70-250
主用 50-180 63-227

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

QSB系列基于康明斯成熟的技术基础,以满足EPA Tier 4和EU Stage IIIA低排放标准。

QSB系列借助我们久经考验的冷却废气再循环(EGR)技术和后处理系统,实现了这种极低的排放水平。这两个系统都是专为工业应用而开发的,可提供您可以信赖的出色性能和耐用性。

其他性能增强功能包括高压共轨式燃油喷射系统,可提高燃油效率、降低噪声并减少排放。与径向空气滤清器相比,康明斯Direct Flow滤清系统的安装轮廓减小35%,并具有有更高的过滤效率。此外,这款发动机还包括采用高效聚结过滤器的曲轴箱通风系统,有助于实现更清洁的发动机运行条件。康明斯提供全权Quantum系统电子控制装置,可管理全集成系统的所有组件,提供全球Tier 4技术领导者应该具有的令人惊叹的可靠性和耐用性以及长维护间隔。

所有这些都由业内最好的客户支持作为后盾。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QSB5-G1 50 63 / 50 70 / 56 1500 柴油 EU Stage IIIA QSB5G1.pdf
QSB5-G1 60 69 / 55 75 / 60 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G1_0.pdf
QSB5-G2 50 72 / 58 80 / 64 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G2.pdf
QSB5-G2 60 81 / 65 88 / 70 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G2_0.pdf
QSB5-G3 50 82 / 66 90 / 72 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G3.pdf
QSB5-G3 60 90 / 72 100 / 80 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G3_0.pdf
QSB5-G8 60 91 / 73 100 / 80 1800 柴油 EPA Tier 4i、EU Stage IIIA
QSB5-G4 50 91 / 73 100 / 80 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G4.pdf
QSB5-G4 60 103 / 82 113 / 90 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G4_0.pdf
QSB5-G9 60 114 / 90 125 / 100 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4i
QSB5-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G5.pdf
QSB5-G5 60 113 / 90 125 / 100 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G5_0.pdf
QSB5-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G6.pdf
QSB5-G6 60 141 / 113 156 / 125 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB5G6_0.pdf
QSB7-G3 50 150 / 120 175 / 140 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB7G3.pdf
QSB7-G3 60 170 / 136 188 / 150 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB7G3_0.pdf
QSB7-G4 50 180 / 144 200 / 160 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB7G4.pdf
QSB7-G4 60 200 / 160 220 / 176 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA QSB7G4_0.pdf
QSB7-G5 50 200 / 160 220 / 176 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB7G5.pdf
QSB7-G5 60 225 / 180 250 / 200 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 QSB7G5_0.pdf
QSB7-G6 50 200 / 160 220 / 176 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3
QSB7-G6 60 225 / 180 250 / 200 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4i
QSB7-G8 60 170 / 136 188 / 150 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4F
QSB7-G9 60 227 / 180 250 / 200 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4F

低废气排放 最新一代Tier 4 Final认证发动机通过高效燃油燃烧减少排放,从而从源头减少大部分排放。选择性催化还原(SCR)进一步减少污染物,以符合Tier 4最终标准。我们的Tier 4 Interim QSB7采用柴油颗粒过滤器

Direct Flow空气滤清器 提供比典型发动机空气滤清器小35%的安装轮廓,同时保持相同的过滤效率。

全权电子控制 优化发动机运行并提供关键信息,以用于控制成本、减少维护并实现与其他部件的无缝集成。

低维护燃油滤清器总成 此燃油滤清器包含了集成的水分离器和燃油水分传感器;滤清器寿命达500小时,并可轻松使用标准Fleetguard滤清器进行顶部负载更换。

集成式设计:G-Drive产品的每个部件(发动机、后处理和空气净化器)均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持:G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商
  • 主要聚焦于旨在消除大部分NOx、HC和PM的缸内设计改进和先进后处理解决方案以满足EU Stage IIIA和EPA Tier 4排放要求的创新排放解决方案的领导者。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。