破碎/采矿

Your crushing and mining customers demand robust performance for their generator sets.

Cummins G-Drive engines give you the benefit of complete performance – even in high altitudes and high/low ambient conditions.

  • Tier4F和Stage V
  • 通过符合T4i、Stage IIIA和其他标准的排放标准解决方案,满足严格的法规要求。
  • 借助独立的冷启动功能,可以在不同地理位置和地形上获得规格的自由度。
  • 借助G-Drive世界一流的燃油喷射系统,降低基本应用的柴油消耗要求。
  • 通过更长的润滑油和空气过滤器保养周期,以及延长大修周期(康明斯最受欢迎的部分G-drive发动机为20,000小时以上)来减少购置和维护总成本。
  • 凭借全系列产品(柴油G-Drive发动机在50 Hz时可提供10至2750 kVA基本功率,60 Hz时可提供9至2500 kWe基本功率),消除了维护多个供应链的需求。
  • 通过与专门的康明斯应用工程团队密切合作,确保达到卓越的产品质量并严格遵守工程规范。
  • 借助康明斯全球各地工厂组织的培训课程,提高自力更生的能力。
  • 依托康明斯一流的全球服务与支持网络,帮助您的破碎和采矿客户在世界各地实现最长的正常运行时间,便捷地获得零件,降低库存需求,并提升服务响应能力。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。