G-Drive发动机

发电机背后的驱动力

由康明斯 G 驱动器提供动力康明斯G-Drive发动机80多年来一直是全世界发电机组的驱动力,为包括工业、商业、医疗保健、数据中心、动态UPS和电信在内的各种市场提供至关重要的动力解决方案。

我们提供全新系列的高性能、高可靠性柴油G-Drive发动机。从小巧而动力强劲的X1.3,到在功率密度和排放方面堪称同类翘楚的QSK95,G-Drive可以为全球的GOEM提供无与伦比的功率标准。天然气G-Drive提供多种多样的火花点火天然气发动机,包括天然气系列和天然气低排放系列。这些多样化的发动机在50 Hz时可提供38至560kWe的连续功率,在60Hz时可提供43至782kWe的连续和基本功率。

G-Drive产品拥有毫不妥协的技术支持和售后服务,免除用户的后顾之忧。我们与市场领先的制造商保持长期合作关系,并拥有世界级的客户服务网络,对此我们倍感自豪。

按应用浏览G-Drive发动机:

 

破碎/采矿

破碎/采矿

您的破碎和采矿客户需要为其发电机组提供强大的性能。康明斯 G 驱动发动机为您提供了完整性能的优势-即使在高海拔和 hi.....。
动态/旋转不间断电源

动态/旋转不间断电源

动态不间断电源(UPS)系统需要根据您客户的功率输出和瞬态响应要求而进行定制校准。
联运

联运

您的客户的卡车、铁路、港口和船舶应用需要高循环负载。康明斯 G 驱动发动机为您提供满足多式联运负载的动力,同时还能高效运行并满足苛刻的要求.....。
灯塔

灯塔

需要广泛使用的照明塔的客户需要最大的功率和最低的占地面积。康明斯 G 型驱动装置发动机可满足各种石油与天然气、采矿、建筑等方面的需求.....。
电影网站

电影网站

胶片制作人员承受不了太多噪音,甚至连停机时间都没有,特别是在地点。康明斯 G 驱动发动机和冷却系统可最大限度地提高套件中的功率输出..。
主用

主用

主电源意味着强大的性能要求。康明斯 G 驱动发动机为您提供了完整性能的优势,即使在高海拔或高/低 ambie 的具有挑战性的环境中.....。
铁路

铁路

您的铁路客户需要铁路电力的主电源或连续运行具有高功率性能。
备用

备用

对于任何专门的备用应用,康明斯可靠的G-Drive发动机可为您(和您的客户)提供所需的动力。
焊接

焊接

焊接工应用需要最高的功率和最小的占地面积。康明斯G-Drive发动机可同时满足客户两方面的需求。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。