CFP60E消防泵驱动装置发动机

CFP60E

功率 1820 - 2656 hp
1357 - 1981 kW
排量 3673 cu in (60.2 L)
认证 EPA Tier 2

以康明斯QST60为基础而打造的CFP60E拥有更高的扭矩、更短的服务时间、更长的维护间隔和更高的燃油经济性。凭借能够针对大多数应用进行配置的耐用而紧凑的设计,此型号得到了客户的青睐。

点击此处 索取报价

排放:非认证

发动机类型:4冲程循环V型16缸

吸气方式:涡轮增压/2泵 - 2回路低温后冷却

排量:3673 in3(60.2 L)

旋转方向:逆时针(从飞轮端看)

型号名称 发动机类型 进气形式 排量 旋转 认证 最小功率(Hp) 最大功率(Hp) 规格表
CFP60E-F10 4冲程循环V型16缸 涡轮增压/2泵 - 2回路低温后冷却 3673 cu in (60.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
1820
2191
CFP60E-F10规格表
CFP60E-F20 4冲程循环V型16缸 涡轮增压/2泵 - 2回路低温后冷却 3673 cu in (60.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
1920
2346
CFP60E-F20规格表
CFP60E-F30 4冲程循环V型16缸 涡轮增压/2泵 - 2回路低温后冷却 3673 cu in (60.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
2020
2501
CFP60E-F30规格表
CFP60E-F40 4冲程循环V型16缸 涡轮增压/2泵 - 2回路低温后冷却 3673 cu in (60.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
2120
2656
CFP60E-F40规格表
  • Quantum系统电子设备 - 经过现场使用验证的全密封线束带有故障安全连接器,将电子控制模块(ECM)与发动机传感器集成在一起,可优化发动机的性能、监测和保护。
  • 一体式黑色球墨铸铁活塞 - 具有更高的强度和耐用性,可承受更大的气缸压力,从而延长大修寿命,同时提供比更大排量铝制活塞发动机更高的额定功率。
  • 涡轮增压器 - 由康明斯涡轮增压技术公司设计的Holset® HE851可改进空气处理并延长翻修寿命。
  • 涡流进气口气缸盖 - 优化耐用性和燃烧密封性。先进的气流可提升燃油经济性、低速扭矩性能和排放能力。
  • 先进的气门冶金技术 - 阀杆镀铬,整个气门表面采用渗硫氮化处理,进一步提高耐用性。
  • 两级康明斯®机油滤清器 - 结合全流量和旁路过滤,有效去除有害油泥和多达三倍的污染物,以减少发动机磨损。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。