cfp5e

CFP5E

功率 84 - 150 hp
63 - 112 kW
排量 272 cu in (4.5 L)
认证 EPA Tier 3

CFP5E拥有采用可降低噪音并提升耐用性的结构设计的铸铁母体孔缸体。它是康明斯消防泵驱动装置发动机系列产品之一,可通过电控变速压力限制控制(VSPLC)选项为用户提供灵活性。

点击此处 索取报价

排放:EPA/CARB Tier 3

发动机类型:4冲程循环直列式4缸

吸气方式:涡轮增压和增压空气冷却

排量:272 in3(4.5 L)

旋转方向:逆时针(从飞轮端看)

型号名称 发动机类型 进气形式 排量 旋转 认证 最小功率(Hp) 最大功率(Hp) 规格表
CFP5E-EVS-F10 4冲程循环直列式4缸 涡轮增压和增压空气冷却 272 cu in (4.5 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
84
105
CFP5E/EVS-F10规格表
CFP5E-EVS-F20 4冲程循环直列式4缸 涡轮增压和增压空气冷却 272 cu in (4.5 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
94
118
CFP5E/EVS-F20规格表
CFP5E-EVS-F30 4冲程循环直列式4缸 涡轮增压和增压空气冷却 272 cu in (4.5 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
104
130
CFP5E/EVS-F30规格表
CFP5E-EVS-F40 4冲程循环直列式4缸 涡轮增压和增压空气冷却 272 cu in (4.5 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
113
143
CFP5E/EVS-F40规格表
CFP5E-EVS-F50 4冲程循环直列式4缸 涡轮增压和增压空气冷却 272 cu in (4.5 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
113
150
CFP5E/EVS-F50规格表
  • 配备全权电子控制装置的高压共轨(HPCR)燃油系统 - 提高较高的喷射压力(1600巴),可改进各种转速下的性能和燃油效率。电子控制装置提供了关键的信息以用于控制成本、减少维护并实现与其他部件的无缝集成。
  • 缸内燃烧技术 - 无需外部部件即可满足排放标准。
  • 母体孔气缸体 - 专为降低噪音和提升耐用性而设计。可承受高压。
  • 定向活塞冷却 - 降低活塞温度,延长使用寿命。
  • 带废气旁通阀的涡轮增压器——由康明斯涡轮增压技术公司设计的带废气旁通阀的Holset®涡轮增压器优化了整个扭矩曲线上的运行性能,拥有更好的低速性能和高速增压能力。
  • 中心喷油器结合对称活塞碗 - 可改进气流并实现均匀的燃油分散,从而在16气门版本的QSB发动机上提供更高的功率、更灵敏的瞬态响应和更低的油耗。
  • 两级燃油滤清器 - 提供均衡的颗粒分离水平,最大限度延长燃油滤清器的使用寿命并保护至关重要的燃油系统组件。
  • 后齿轮系 - 大幅降低噪声输出,以满足世界各地的噪声排放标准。
  • 更宽的凸轮轴凸角和更大的挺杆磨损表面 - 提高耐用性和可靠性。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。