CFP50消防泵驱动装置发动机

CFP50

功率 1352 - 2018 hp
1008 - 1505 kW
排量 3067 cu in (50.3 L)
认证 EPA Tier 1

坚固耐用的CFP50拥有久经考验的机械压力与时间(PT)燃油系统,并配备Woodward液压调速器。它已在多项应用中证明了其可靠性,并提供多种针对石油和天然气行业定制设计的配置。

点击此处 索取报价

排放:非认证

发动机类型:4冲程循环V型16缸

吸气方式:涡轮增压和低温后冷却

排量:3067 in3(50.3 L)

旋转方向:逆时针(从飞轮端看)

型号名称 发动机类型 进气形式 排量 旋转 认证 最小功率(Hp) 最大功率(Hp) 规格表
CFP50-F10 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1352
1375
CFP50-F10规格表
CFP50-F20 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1473
1497
CFP50-F20规格表
CFP50-F30 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1593
1619
CFP50-F30规格表
CFP50-F40 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1713
1741
CFP50-F40规格表
CFP50-F50 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1566
1594
CFP50-F50规格表
CFP50-F60 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1705
1736
CFP50-F60规格表
CFP50-F70 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1843
1877
CFP50-F70规格表
CFP50-F80 4冲程循环V型16缸 涡轮增压和低温后冷却 3067 cu in (50.3 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 1
1982
2018
CFP50-F80规格表
  • 一体式黑色球墨铸铁活塞 - 具有更高的强度和耐用性,可承受更大的气缸压力,从而延长大修寿命,同时提供比更大排量铝制活塞发动机更高的额定功率。
  • 涡轮增压器 - 由康明斯涡轮增压技术公司设计的Holset® HX82可改进空气处理并延长翻修寿命。
  • 涡流进气口气缸盖 - 优化耐用性和燃烧密封性。先进的气流可提升燃油经济性、低速扭矩性能和排放能力。
  • 先进的气门冶金技术 - 阀杆镀铬,整个气门表面采用渗硫氮化处理,进一步提高耐用性。
  • 两级康明斯®机油滤清器 - 结合全流量和旁路过滤,有效去除有害油泥和多达三倍的污染物,以减少发动机磨损。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。