CFP23E消防泵驱动装置发动机

CFP23E

功率 698 - 1075 hp
520 - 802 kW
排量 1413 cu in (23.2 L)
认证 EPA Tier 2

以康明斯QSK23型工业发动机为基础而打造的CFP23E发动机平台拥有G-Drive额定值,可提供更高的扭矩值,并且作为工业型号可以满足任何VSPLC应用的需求。它拥有先进的电子设备,可实现平稳的运行、更高的扭矩和更灵敏的油门响应。

点击此处 索取报价

排放:EPA/CARB Tier 2

发动机类型:4冲程循环直列式6缸

吸气方式:涡轮增压和增压空气冷却

排量:1413 in3(23.2 L)

旋转方向:逆时针(从飞轮端看)

型号名称 发动机类型 进气形式 排量 旋转 认证 最小功率(Hp) 最大功率(Hp) 规格表
CFP23E-F10 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
698
698
CFP23E-F10规格表
CFP23E-EVS-F15 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
698
751
CFP23E/EVS-F15规格表
CFP23E-F20 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
753
753
CFP23E-F20规格表
CFP23E-EVS-F25 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
755
801
CFP23E/EVS-F25规格表
CFP23E-F30 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
724
801
CFP23E-F30规格表
CFP23E-EVS-F35 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
700
840
CFP23E/EVS-F35规格表
CFP23E-F40 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
747
850
CFP23E-F40规格表
CFP23E-F50 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
752
925
CFP23E-F50规格表
CFP23E-F60 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
817
817
CFP23E-F60规格表
CFP23E-F70 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 1413 cu in (23.2 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
852
1075
CFP23E-F70规格表
  • 一体式铸铁缸体 - 缸间距宽,使用寿命长,翻修能力强。
  • 一体式FCD铸铁活塞 - 提高强度和耐用性,可承受高气缸压力,延长使用寿命。
  • 双活塞冷却喷嘴 - 每个活塞顶和活塞碗边缘下方直接喷射冷却油流,确保在高负载应用中使用寿命长,可靠性更高。
  • 精密加工的FCD铸铁缸套 - 经久耐用。膨胀和收缩不会造成过度磨损。
  • 七螺栓汽缸盖 - 改进通气能力和冷却效率,支持更高的动力输出。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。