CFP15E消防泵驱动装置发动机

CFP15E

功率 380 - 686 hp
283 - 512 kW
排量 915 cu in (15.0 L)
认证 EPA Tier 3 / Tier 2

凭借先进的电子设备、更高的扭矩和更好的油门响应,15E可实现更短的服务时间、更长的维护间隔和更高的燃油经济性。提供VSPLC选项并经过速度范围测试的CFP15E工业型号是更高马力市场的最佳选择,同时为重型发动机市场提供了可靠性。

点击此处 索取报价

排放:EPA/CARB Tier 3

发动机类型:4冲程循环直列式6缸

吸气方式:涡轮增压和增压空气冷却

排量:915 in3(15.0 L)

旋转方向:逆时针(从飞轮端看)

型号名称 发动机类型 进气形式 排量 旋转 认证 最小功率(Hp) 最大功率(Hp) 规格表
CFP15E-F10 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 915 cu in (15.0 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
380
488
CFP15E/EVS-F10规格表
CFP15E-F20 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 915 cu in (15.0 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
409
525
CFP15E/EVS-F20规格表
CFP15E-F30 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 915 cu in (15.0 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 3
418
575
CFP15E/EVS-F30规格表
CFP15E-F70 4冲程循环直列式6缸 涡轮增压和增压空气冷却 915 cu in (15.0 L) 逆时针(从飞轮端看) EPA Tier 2
686
686
CFP15E/EVS-F70规格表
  • 重型活塞环、活塞、轴承 - 采用高强度合金,运行寿命超过21,000小时(35%负载系数)。
  • 获得专利的中置缸套——防止穴蚀,延长大修寿命。
  • 带废气旁通阀的涡轮增压器——由康明斯涡轮增压技术公司设计的带废气旁通阀的Holset®涡轮增压器优化了整个扭矩曲线上的运行性能,拥有更好的低速性能和高速增压能力。
  • Quantum系统电子控制装置 - 优化发动机性能。
  • 高压燃油系统 - 高达30,000 psi,可实现更清洁、更充分的燃烧。
  • 双顶置凸轮轴 - 第一个驱动高压燃油系统,第二个操作进气门和排气门。
  • 改进的活塞设计 - 通过将对称活塞碗与中心喷油器结合,提供最佳燃烧。耐蚀高镍铸铁活塞镶圈实现了卓越的机油控制,从而延长寿命。
  • Fleetguard®使用寿命延长型(ES)机油和燃油滤清器 - 可实现500小时保养间隔。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。