Zeus和康明斯舷内操纵杆

作为船舶推进技术创新的领导者,康明斯很荣幸地向您推介世界上最先进的船舶推进系统——Zeus®。Zeus吊舱式推进器历经15年研究和测试,实现了全新的性能、燃油效率、保护和船舶控制水平。

凭借SmartCraft的全面创新,Zeus实现了推进技术、船舶电子设备和船载信息管理的无缝集成,使航船比过去更安全、更有乐趣。

Zeus可显著改善高速操控性,最多可使:

  • 燃油经济性提高30%
  • 巡航速度提高15%
  • 最大航速提高15%

请观看本页底部的视频,了解有关Zeus的更多信息。

zeus吊舱式推进器自信靠泊,无所畏惧
靠近码头时,您再也不用担心刮风和水流。我们先进的操纵杆控制系统极其简单直观,只需转动手腕即可操作。单手就可以完全控制,从侧向跟踪、在极小的空间转弯,到精确的速度控制。无论是在码头还是在蓝枪鱼上钩后倒车,其全权控制性和机动性简直无出其右。

增强保护
Zeus采用后向式螺旋桨和隧道式设计,可保护吊舱推进器避免水下碎片损坏。大多数漂浮物将被龙骨和艉鳍向下偏转,远离螺旋桨。万一推进装置碰到大型物体,艉鳍设计会在吊舱下方折断,从而尽量降低对推进器的损坏以及昂贵的维修费用。

Skyhook
想象一下,您可以停靠到一个繁忙的燃油码头排队等候,同时不必不断调整您的操纵装置以保持原位。只需按一下按钮,我们的Skyhook™功能即可在一个狭窄的区域内将您的船只保持在固定航向上,即使在强劲的水流和大风条件下也是如此。

Zeus®是Mercury Marine的注册商标。


康明斯舷内操纵杆

康明斯舷内操纵杆

康明斯舷内操纵杆是一套专门设计用于传统舷内发动机和变速箱的靠泊系统。我们利用我们的操纵杆控制专长,并采用了一种具备长时间运行能力的新型直流侧推器,通过简单的舷内动力船,提高了船员在狭小区域和码头周围操纵的信心。康明斯还为舷内操纵杆系统的每一个组件提供与康明斯发动机相同的保修和全球服务及支持网络支持。凭借康明斯舷内操纵杆提供的自信,您会对自己的靠泊技术感到惊讶。

舷内操纵杆的特点

  • 康明斯的应用专长确保通过[#0]}kg、160kg和220kg的四种侧推器尺寸选择,满足各种船舶需求
  • 兼容所有休闲额定等级的康明斯发动机
  • 多站位能力——3个手柄站和最多5个操纵杆站
  • 12V或24V控制

舷内操纵杆的优势

  • 舷内简单性
  • 最少的组件
  • 自信地操作
  • 发动机、控制装置、线束、侧推器和康明斯提供的侧推管均由康明斯提供支持和保修。


下图直观地显示了船舶基于康明斯舷内操纵杆输入的实际运动情况。

舷内操纵杆示意图

在下面的视频中,康明斯工程总监Scott Malindzak介绍了康明斯舷内操纵杆这种基于侧推器的新型靠泊系统。您可以观看更多康明斯发动机YouTube频道的船舶视频

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。