X15(Stage V)15款

功率 450 - 675 hp
336 - 503 kW
扭矩 1600 - 2050 lb-ft
2169 - 2779 N•m
认证 V阶段

应用

农业 建筑 矿山 铁路

概览:

久经考验的性能

康明斯X15是同类产品中无可争议的领导者。康明斯屡获殊荣的VGT™涡轮增压器树立了行业可靠性与耐用性标准,同时提供卓越的油门响应。结合Xtra-High Pressure Injection超高压燃油喷射系统,与前代产品相比,功率提高15%,扭矩提升60%。

柴油机氧化催化器(DOC)、选择性催化还原(SCR)和柴油颗粒过滤器(DPF)作为成熟的技术,自Tier 4 Final发动机推出以来,已在客户应用中取得巨大成功。无需进行重大更改即可满足Stage V排放法规。

采用新一代冷却废气再循环(EGR),确保在更高的动力输出水平以及在使用这种马力级别发动机提供动力的设备中常见的严苛工作循环下提供清洁、可靠的运行。

X15所有者还可受益于康明斯Connected Diagnostics™,这种远程监测技术可将用户的发动机无线连接到产品专家,以便在配备远程信息处理的任何设备产生故障代码时进行即时分析并提供操作建议。

X15发动机可以选择康明斯Guidanz™技术,提供无缝的流程指导服务,简化诊断和维修流程,确保正确的零件、工具和支持可以带到现场,以加快维修速度。

 

认证级别 第五阶段/Tier 4 Final
排量 14.9升
更大功率 450-675 hp (336-503 kW)
更大扭矩 1600-2050 lb-ft (2169-2779 N•m)
发动机型号 额定功率输出(马力)(kW) @ RPM 峰值扭矩 LB-FT (N•M) @ rpm
X15 675 675 (503) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 650 650 (485) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 630 630 (470) @ 2100 2050 (2778) @ 1400
X15 625 625 (466) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 2100 2050 (2779) @ 1400
X15 600 600 (447) @ 1800 2050 (2779) @ 1400
X15 575 575 (429) @ 1800 1950 (2645) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 2100 1950 (2644) @ 1400
X15 550 550 (410) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 535 535 (399) @ 2100 1950 (2645) @ 1400
X15 525 525 (391) @ 1800 1750 (2373) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 2100 1850 (2508) @ 1400
X15 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X15 472 472 (352) @ 2000 1700 (2305) @ 1400
X15 450 450 (336) @ 2100 1700 (2305) @ 1400


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。