X15

X15效率系列(2017)

功率 400 - 500 hp
298 - 373 kW
扭矩 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
认证 EPA 2017

概览:

重新定义价值

业内最高的燃油经济性。维护间隔最长,维护成本更低。更长的正常运行时间,带来更高的生产效率和利润。提升服务准确性与速度的技术。业内最大、最强的零件和服务网络。能够选择并安装最好的组件。最重要的是,拥有业内所有发动机中最佳的转售价值,而您的总体拥有成本将令您在竞争中脱颖而出。

更大马力,更低油耗

无论您是要运送80,000镑货物翻越落基山脉,还是承诺随时送货的加急托运人,您都需要一台大缸径的15升发动机来完成任务——当然也不是任何大缸径发动机都可以:您需要X15。否则,您就只能开着闪光灯让到右侧的行车道上,让面包车轻松超车。更不用说,您还会浪费燃油。事实上,X15效率系列在执行这类运输任务时能够提供同级最佳的燃油经济性和高达500马力的动力。X15 500则是令驾驶员和会计都会感到满意的终极套件,并且可望将我们行业领先的转售价值推向更高的高度。

体力与脑力兼备

康明斯为卡车行业带来的价值远远超出了发动机的硬件。

借助ADEPT™,新司机也可以像老司机一样开车。ADEPT可与电控离合手动变速箱相互配合,适应运行条件,即使是新司机也能像您最有经验、最有效率的老司机一样高效驾驶。

ADEPT的全套功能包括SmartTorque2、SmartCoast™和预测巡航控制(Predictive Cruise Control)。事实证明,这些功能相结合,最高可以使燃油经济性提高6%。

此外,康明斯还通过我们的Connected Solutions™远程信息处理功能,实现了远程连接的下一阶段应用。除了我们成熟的Connected Diagnostics系统,我们还推出了Connected Calibrations™,提供空中传输(OTA)发动机定制。

信心关系重大

拥有康明斯提供动力的车辆最令人放心的一点就是知道我们始终站在您的身后。康明斯发动机专家和我们广泛的培训计划确保您享有随时可以依靠的卓越服务和支持。我们致力于确保您的业务取得成功,这意味着全心全意与您合作,从前期车辆和发动机的选型,到最大程度提高您车辆的正常运行时间。您购买的不只是康明斯的发动机,您购买的是康明斯的专业知识与承诺,无论您位于何处。

动静自如

X15效率系列经过精心优化,以提供您需要的动力——400 hp至500 hp的功率和1450-1850 lb-ft的峰值扭矩,足以让您快速起步驶上道路,翻越最陡峭的山坡。但真正令人惊叹的还是当您驶上山顶并松开油门时发动机的表现。此时,业内最强大的发动机制动器将开始发挥作用,助您轻松驶下山坡。只需1300 rpm就可以为您提供超过400马力(bhp)的制动功率。

宣传的马力 400-500 hp 298-372 kW
峰值扭矩 1450-1850 lb-ft 1965-2508 N•m
限速 1800/2000 rpm
离合器接合扭矩 1000 lb-ft 1356 N•m
汽缸数量 6
系统重量 3,152 lb 1,430 kg
发动机(自重) 2,961 lb 1,343 kg
后处理系统* 191 lb 87 kg

凭借400 hp至500 hp的传统、SmartTorque2和SmartAdvantage额定功率,我们总有一个优化的解决方案能够以您期望的燃油经济性满足您的动力需求。

优选动力:直接传动和超速传动

X15 SmartAdvantage™额定功率(SA)版兼容小步超速传动和直接传动动力系统选项,使其成为市场上燃油效率最高的动力系统。
 

发动机型号

功率hp(kW)

峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm

X15 500 SA

500(372)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 500 ST           

500(372)

1650/1850 (2237/2508) @ 1000

X15 500

500(372)

1850 (2508) @ 1000

X15 500

500(372)

1650 (2237) @ 1000

X15 450 SA

450(335)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 450 SA

450(335)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 450 ST

450(335)

1650/1850 (2237/2508) @ 1000

X15 450 ST

450(335)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 450

450(335)

1850 (2508) @ 1000

X15 450

450(335)

1750 (2372) @ 1000

X15 450

450(335)

1650 (2237) @ 1000

X15 400 SA

400(298)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 400 SA

400(298)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 400 SA

400(298)

1450/1650 (1965/2237) @ 1000

X15 400 ST

400(298)

1550/1850 (2101/2508) @ 1000

X15 400 ST

400(298)

1550/1750 (2101/2372) @ 1000

X15 400 ST

400(298)

1450/1650 (1965/2237) @ 1000

X15 400

400(298)

1850 (2508) @ 1000

X15 400

400(298)

1750 (2372) @ 1000

X15 400

400(298)

1650 (2237) @ 1000

耐用性、效率和创新将再次创造历史

它始于一个极具创新性的平台,采用双顶置凸轮、极其强劲的发动机制动以及更加坚固的缸盖和缸体,具有无与伦比的可靠性。客户的眼睛是雪亮的,因此迅速使康明斯ISX15成为同类产品中最畅销的发动机。但在康明斯,我们从不满足于现状。因此,我们对几乎每个关键组件都进行了仔细检查、修改、升级和改进。所有这一切,使得2017 X15成为一个彻底改造的平台,具有业内最佳的性能和可靠性。

动态电子功能、高效VGT®涡轮以及优化的燃烧公式相结合,使燃油效率和油门响应得到显著提升。集成的Single Module™后处理系统大大延长了清洁间隔,同时节省了重量和空间。我们将最先进的组件与先进的发动机控制装置组合成一个完全集成的动力总成套件,这个极其高效的套件再一次重新定义了重型卡车运输行业。

VGT®涡轮增压器,源自康明斯涡轮增压技术系统

这款涡轮增压器采用可变几何形状,以确保精度和响应性。致动器强度比以前的版本高四到六倍,进一步提高了可靠性。采用新型叶轮的增强型设计可实现快速增压,并可改善发动机制动性能。

XPI燃油系统,源自康明斯燃油系统

XPI系统在不同发动机转速下均能提供出色的性能。每个循环多次喷射可提高燃油效率,实现更平稳、更安静的运行。钢制柱塞和类金刚石涂层滚柱挺杆使其成为迄今为止最坚固可靠的XPI燃油系统。

Single ModuleTM后处理系统,源自康明斯排放处理系统

直通式设计提供更好的热量管理,可提高效率。灰分容量增加意味着可以减少维护。该系统比两件式系统重量轻40%,尺寸小60%。

Fleetguard®燃油滤清器和机油滤清器,源自康明斯滤清系统

这种滤清器可防止产生可能导致性能问题的腐蚀和污染物。Fleetguard LF 14000NN机油滤清器提供更少的限制、更快的流量和更好的冷启动能力,同时仍可过滤接近99%的小至4微米的颗粒。

高容量电子控制模块(ECM)

这个坚固可靠的ECM可同时管理发动机和后处理系统,以实现最佳性能和燃油效率。

康明斯发动机制动器

业内最强大的发动机制动器可提供高达600 bhp的功率,增强车辆下坡道控制,并且有助于减少行车制动器磨损、故障停机时间和更换成本。

车辆加速管理(VAM)

VAM可减少传动系统的磨损,提高单车头和轻载驾驶条件下的燃油经济性。

Connected DiagnosticsTM

该功能使用远程信息处理技术将发动机无线连接到康明斯,以便快速诊断故障。此功能可保证在大多数故障情况下毫无风险地继续运行,从而最大程度地提高正常运行时间。

动力缸改进

燃烧会产生高温。这对机油很不好。X15采用了增强的活塞设计,可减少热量向机油的传递,从而增加耐久性和换油间隔。

保养时间更少,运行时间更多

康明斯X15的保养间隔位居目前业内最长之列。X15将帮助您省下更多来之不易的辛苦钱。如果您目前在使用2010款康明斯ISX15,您会发现其前50万英里的维护成本降低了40%,从接近$14,000到不足$8,000。

这怎么可能?我们不仅将轻载工作循环的换油间隔增加到50,000英里,而且通过康明斯OilGuard机油分析计划,发动机的换油间隔还可延长到80,000英里。我们的Single Module后处理系统中的DPF在600,000到800,000英里之前不需要维护,这使其对于很多一手所有者来说几乎免维护。而且,现在系统会告诉您何时需要更换DPF,因此您可以尽量等到过滤器装满以后才更换。我们的燃油滤清器的使用寿命也要长2.5倍。另外,我们还取消了碳氢化合物加料器和曲轴箱通风过滤器的维护,因此您甚至不再需要考虑这些。

项目 重载
< 5.5 mpg
正常
5.5-6.5 mpg
轻载
>6.5 mpg
柴油颗粒过滤器3 250,000-400,000 mi
400,000-640,000 km
400,000-600,000 mi
640,000-960,000 km
600,000-800,000 mi
960,000-1,300,000 km
柴油机尾气处理液过滤器 250,000 mi
400,000 km
280,000 mi
448,000 km
300,000 mi
480,000 km
气门调整 500,000 mi
800,000 km
500,000 mi
800,000 km
500,000 mi
800,000 km

 

项目 重载
< 5.0 mpg
短途
5.0 - 5.9 mpg
正常
6.0 - 6.9 mpg
轻载
>7.0 mpg
换油周期 25,000 mi
40,000 km
40,000 mi
64,000 km
50,000 mi
80,000 km
60,000 mi
97,000 km
使用Valvoline PB进行X15排油* 30,000 mi
48,000 km
45,000 mi
72,000 km
55,000 mi
89,000 km
70,000 mi
110,000 km
康明斯OilGuard™1计划X15换油 可用扩展名 可用扩展名 可用扩展名 最高80,000 mi
130,00 km
X15燃油过滤器2 25,000 mi
40,000 km
40,000 mi
64,000 km
50,000 mi
80,000 km
60,000 mi
97,000 km

*康明斯推荐使用Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
1 - 加入康明斯OilGuard机油分析计划,换油间隔可延长至80,000英里。
2 - 对于Premium Blue用户,燃油滤清器更换间隔与换油间隔一致。
3 - 当DPF需要清洁时,保养指示灯会亮起。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。