X12(Stage V)12款

功率 335 - 513 hp
250 - 383 kW
扭矩 1250 - 1696 lb-ft
1695 - 2299 N•m
认证 V阶段

应用

铁路 农业 建筑 矿山 铁路

概览:

成熟的性能

凭借其精心设计的缸体和先进的部件,康明斯X12发动机的功率重量比成为其同级发动机中的佼佼者,仅凭1900 lbs(862 kg)的发动机重量即可输出高达513 hp的功率。该机采用康明斯设计的废气旁通阀涡轮增压器,扭矩提升高达60%,因此即使在较低的转速下,对负载系数的增加响应也更快。

柴油机氧化催化器(DOC)、选择性催化还原(SCR)和柴油颗粒过滤器(DPF)作为成熟的技术,自推出以来已在客户应用中取得巨大成功。燃油和DEF的总体油液成本比上一代产品降低3%。采用这种无EGR设计,无需进行重大更改即可满足Stage V排放法规。

X12所有者还可受益于康明斯Connected Diagnostics™,这种远程监测技术可将用户的发动机无线连接到产品专家,以便在配备远程信息处理的任何设备产生故障代码时进行即时分析并提供操作建议。

X12可以选择康明斯Guidanz™技术,提供无缝的流程指导服务,简化诊断和维修流程,确保正确的零件、工具和支持可以带到现场,以加快维修速度。

认证级别 第五阶段/Tier 4 Final
排量 11.9升
更大功率 335-513 hp (250-383 kW)
更大扭矩 1250-1696 lb-ft (1695-2299 N•m)
发动机型号 额定功率输出(马力)(kW) @ RPM 峰值扭矩 LB-FT (N•M) @ rpm
X12 513 513 (383) @ 1900 1696 (2299) @ 1400
X12 500 500 (373) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 475 475 (354) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 460 460 (343) @ 2100 1696 (2299) @ 1400
X12 450 450 (336) @ 1800 1600 (2169) @ 1400
X12 435 435 (324) @ 1900 1600 (2169) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 2100 1600 (2299) @ 1400
X12 430 430 (321) @ 1800 1450 (1966) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1600 (2169) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1500 (2034) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 400 400 (298) @ 2100 1400 (1898) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 2100 1450 (1966) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1800 1350 (1830) @ 1400
X12 375 375 (280) @ 1900 1350 (1830) @ 1400
X12 355 355 (250) @ 2000 1373 (1862) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2000 1275 (1729) @ 1400
X12 350 350 (261) @ 2100 1350 (1830) @ 1400
X12 335 335 (250) @ 2100 1250 (1695) @ 1400


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。