X12大型客车发动机(2017)

认证 EPA 2017

应用

公共汽车

概览:

 

领先的生产效率。康明斯X12重新定义了整个中缸径发动机类别(10L-13L),为大型客车应用树立了生产效率的新标准。其性能不只是没有挑战,而且是不可挑战。X12尺寸更小,比下一款最接近的竞品发动机至少轻150磅,比其他中缸径发动机最多轻500磅,但仍能提供410 hp至455 hp的强大性能和1450至1700 lb-ft的峰值扭矩。以仅仅2,150磅的重量,拥有所有重型发动机中最高的功率重量比。这种功率与效率的结合确实令人惊叹。

集众家之长
每一台康明斯X12都继承了久经考验的性能。从1980年代的L10和M11,到世纪之交的ISM和ISX发动机,我们一直在发展这个成熟的平台,以实现最大的正常运行时间和生产效率。X12将在纽约州詹姆斯敦制造,与康明斯X15在同一个工厂生产,而且还将共用许多重载部件,包括我们专有的康明斯霍尔塞特VGT®涡轮增压器、XPI燃油系统、电子控制模块(ECM)、新型Single Module™单筒式后处理系统以及ADEPT™先进电子功能。这是一个历经多年使用测试的发动机平台,成功应对了全世界最严酷、最具挑战性的运行环境。

X12设计可为内城区运行提供出色的油门响应,尤其是搭配电控离合手动变速箱时。此外,其紧凑的尺寸使前保险杠到驾驶室后围距离(BBC)更短,具有更高的机动性。新型康明斯发动机制动器可提高制动力,同时延长行车制动器使用寿命。无论交通信号灯是红变绿还是绿变红,驾驶员都会对X12的表现赞不绝口。

信心关系重大
拥有康明斯提供动力的车辆最令人放心的一点就是知道我们始终站在您的身后。康明斯发动机专家和我们广泛的培训计划确保您享有随时可以依靠的卓越服务和支持。我们致力于确保您的业务取得成功,这意味着作为合作伙伴全心全意与您合作,从前期车辆和发动机的选型,到最大程度提高您车辆的正常道路运行时间。您购买的不只是康明斯的发动机,您购买的是康明斯的专业知识与承诺。凭借遍布北美的3,500多家康明斯授权零件和服务点,无论您身在何处,您都可以高枕无忧。

 

限速 2000
离合器接合扭矩 800 LB-FT 1085 N•M
汽缸数量 6
发动机重量(干重) 2150 LB 975 KG
发动机型号 宣传马力HP (kW) 峰值扭矩LB-FT (N•M) @ RPM
X12 455 455(339) 1700(2305)
X12 455 455(339) 1550(1966)
X12 410 410(306) 1450(1966)

2018款X12基于40年的10至12升发动机经验,采用先进的康明斯技术并不断优化,以最大限度提高正常运行时间和生产效率。康明斯设计、开发并支持从空气处理到排气后处理的每一个部件,使其作为一个完全集成的系统运行,因此我们可以比其他发动机制造商更好地优化每一个功能。

  • XPI燃油系统,源自康明斯燃油系统 - XPI系统在不同发动机转速下均能提供出色的性能。每个循环多次喷射可提高燃油效率,实现更平稳、更安静的运行。钢制柱塞和类金刚石涂层滚柱挺杆使其成为迄今为止最坚固可靠的XPI燃油系统。
  • VGT®涡轮增压器,源自康明斯涡轮增压技术系统 - 这款涡轮增压器采用可变截面设计,以确保精度和响应性。采用新型叶轮的增强型设计可实现快速增压,并可改善发动机制动性能。
  • Fleetguard机油和燃油滤清器,源自康明斯滤清系统 - 采用专有NanoNet®介质防止腐蚀和污染,提供比传统燃油滤清器高10倍的保护
  • ADEPT™支持 - 作为一套先进的电子功能,可与电控离合手动变速箱相互配合,动态适应运行条件。借助ADEPT,即使是新司机也能像最有经验的老司机一样高效驾驶,同时还能提高燃油经济性,不影响生产效率。
  • Single Module™后处理系统,源自康明斯排放处理系统 - 灰分容量增加意味着可以减少清洗。该系统最多可比两件式系统重量轻40%,尺寸小60%。
  • 高容量电子控制模块(ECM)- 这个坚固可靠的ECM可同时管理发动机和后处理系统,以实现最佳性能和燃油效率。
  • Connected Diagnostics™ - 通过远程信息处理装置将您的发动机无线连接到康明斯,便于即时诊断故障报警。可在几秒钟内提供是“继续运行”还是“需要检修”的明确建议。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。