修井设备​​​​​​​套件

康明斯为修井设备提供符合排放标准的完整动力套件。ISX12和QSX15修井设备套件专为满足最苛刻的钻井维修客户的需求而开发。

康明斯修井设备套件——每次安装都更加轻松

油气井套件ISX12修井设备套件综合了康明斯的全部优势,提供符合EPA 2010公路标准的全集成式发动机和SCR后处理系统。再加上集成设计的Allison 4500 OFS变速箱,整个套件马上就可以在您的钻塔进行安装。凭借高达425 HP/1650 lb-ft扭矩的清洁怠速认证额定功率,即使在最干净的环境下,这个套件也可轻易拉出最深的管道。

QSX15修井设备套件可以提供更高的功率——高达500 HP,并可选配Allison 4500 OFS或4700 OFS变速箱,同时符合Tier 4i排放标准(使用主机厂TPEM配额)。

与其他很多修井设备套件供应商不同,本套件附带康明斯标准工厂保修服务,在全球范围内提供康明斯授权服务的任何地方均有效。

如需了解更多信息,请联系您的康明斯分销商

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。