VTA28 for Marine

功率 565 - 815 hp
421 - 608 kW

应用

船舶 商用船舶 船舶辅助发动机 船舶推进发动机 娱乐游船

概览:

421-608 kW | 565-815 hp

  • 在恶劣的商用船舶环境下经过25年严格考验的经典设计
  • 应急或船舶维修电源、动力装置、消防泵和液压装置的理想解决方案
  • IMO Tier I认证,许多额定参数还通过了IMO Tier II认证
  • 享受一年全面保修,外加康明斯全球服务网络支持
  • 由位于印度普纳的康明斯印度有限公司制造
配置 V型12缸4冲程柴油发动机
进气形式 涡轮增压/后冷
排量 28 L (1710 in3)
缸径和冲程 140 x 152 mm (5.50 x 6.00 in)
旋转 逆时针(面向飞轮)
燃油系统 Pressure Time(PT)

 

产品尺寸和重量

 

总长

mm (in)

1900

(75)

缸体长度

mm (in)

 

 

总宽

mm (in)

995

(39)

总高

mm (in)

1647

(65)

总重

kg(lb)

2901

(6395)

尺寸可能因所选发动机配置而异。

 

 

 

 

 

船舶辅助发动机(定速额定值)

型号

kW

MHP

BHP

转速(RPM)

额定值

排放标准

性能曲线

VTA28-DM

421

573

565

1500 (50 Hz)

主电源

IMO 2

FR5305

VTA28-DM

560

761

750

1500 (50 Hz)

主电源

IMO 2

FR5304

VTA28-DM

560

761

750

1500 (60 Hz)

主电源

未认证

FR5166

VTA28-DM

608

826

815

1800 (60 Hz)

主电源

未认证

FR5165

如需了解有关船用发动机排放的更多信息,请点击此处



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。