公路卡车发动机

坚固的发动机胜任艰巨的任务

公路卡车的任务并不轻松。无论您的工作涉及垃圾车、混凝土搅拌机、自卸车还是其他公路应用,您的设备都比普通的公路卡车承担着更加繁重的任务。不管您的卡车面对着怎样的任务,康明斯都可提供广泛的发动机,以满足其马力和扭矩需求。

索取报价

 

跳转至:优势 | 发动机 | 互联技术 | 保修 | 联系方式

 

旨在尽量提高……

  • 正常运行时间

    正常运行时间

    凭借极富竞争力的维护间隔以及一直以来出色的产品可靠性,康明斯可确保您的运营不会因计划外的停工而中断。

  • 性能

    性能

    不论地形或工作循环如何,康明斯范围广泛的200-500 hp马力和520-1,700磅-英尺扭矩均能满足您的功率和扭矩需求。

  • 多样选择

    多样选择

    康明斯为公路应用提供一系列柴油和天然气发动机,使您可以灵活地选择对适合您运营的燃料。

  • 全生命周期价值

    全生命周期价值

    康明斯发动机经过精心设计,可让您的设备工作数十年,最大限度地提高其全生命周期价值。

满足各种需求的发动机

无论您的工作循环如何,康明斯都提供广泛的发动机以满足您的需求。

x12 2021

X12™

重型发动机(350-500 hp)

同类产品中重量最轻,具有任何10-16 L发动机中最高的功率重量比

轻载周期的换油间隔为75K,使用OilGuard计划里程间隔高达100K英里

各种变速箱选择

了解更多

B6.7

B6.7

中型发动机(200-360 hp)

最具多功能性、最灵活的发动机之一

相比市面上的任何其他发动机,满足更多的6-7卡车功率要求

轻巧耐用

各种变速箱选择

了解更多

L9

L9

中型发动机(260-380 hp)

功率密度在同类发动机中首屈一指

重型发动机轻便耐用,可在严苛的工作循环下发挥出色表现

可更换的湿衬里,如有需要可轻松对发动机进行维护和大修

各种变速箱选择

了解更多

B6.7N

B6.7N

中型天然气发动机(200-240 hp)

为天然气发动机的性能和可靠性树立了标准

超过环境保护署的温室气体排放标准,其NOx排放水平比当前要求低90%

免维护、无流体的排气处理系统

不需要彻底改变车辆技术
 

了解更多

L9N

L9N

中型天然气发动机(250-320 hp)

为天然气发动机的性能和可靠性树立了标准

超过环境保护署的温室气体排放标准,其NOx排放水平比当前要求低90%

免维护、无流体的排气处理系统

不需要彻底改变车辆技术
 

了解更多

ISX12N

ISX12N

Heavy-duty natural gas engine (320–400 hp)

为天然气发动机的性能和可靠性树立了标准

超过环境保护署的温室气体排放标准,其NOx排放水平比当前要求低90%

免维护、无流体的排气处理系统

不需要彻底改变车辆技术
 

了解更多

始终互联的
发动机技术

Connected Diagnostics®

所有EPA 2017康明斯发动机均采用了Connected Diagnostics和Connected Software Updates™技术。借助Connected Diagnostics,您可以将发动机无线连接至康明斯的数字中心,从而可以通过我们易于使用的应用程序、电子邮件警报和网络门户连续监测和诊断系统故障警报。

了解更多

Connected Software Updates™

Connected Software Updates提供远程(OTA)软件更新,让您可在不到五分钟的时间内轻松地远程校准和优化发动机控制模块。这是减少拜访修理店和服务点的次数并确保发动机始终保持最佳状态的一种快速简便的方法。

了解更多

额外保障,安心无忧

在北美规模最大、实力最强的支持网络的支持下,康明斯拥有业内最佳的保修和延展保修计划。您可以放心,康明斯可为您的发动机提供最佳保障。

 

康明斯随时为您效劳

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。