公交巴士

With a full lineup of engines providing 200 to 380 hp, whether natural gas or diesel, Cummins has the solution for your transit authority.

Manufactured at the Rocky Mount Engine Plant in North Carolina, the B6.7, L9, and L9N are Buy America-compliant. All engines are backed by Cummins Care – the largest and most capable service and support network in North America.

总有一款适合您的运营

B6.7非常适合本地穿梭巴士应用,而B6.7 Hybrid、L9和L9 Hybrid则是公共交通应用的最佳选择。对于正在考虑替代能源的部门来说,没有比兼容压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)和可再生天然气(RNG)的L9N更好的选择。而对于在非达标区域运营的客户,L9N Near-Zero (NZ)则是明智的选择,因为该型号已通过0.02 g NOx/bhp hr的CARB近零标准认证。 

运用正确的技术达成目标

B6.7利用Single Module单筒式后处理器后处理系统,提供更好的热管理,维护更简单,占用空间更小,帮助穿梭巴士实现更好的性能和燃油经济性。在公共交通应用中,B6.7 Hybrid的类稳态运行为电动机提供持续动力,这一组合使系统能够利用单筒式后处理器后处理系统背后的创新。 

由于城市公交巴士所面临严苛的运行条件,L9将继续采用成熟的模块化排放处理系统。使用模块化排放处理系统可提供更大的DPF容量,确保更高水平的可靠性和耐用性。 

通过使用天然气和冷却式废气再循环化学计量燃烧,L9N可以使用免维护的三元催化剂(TWC)。这种燃烧使用最佳的天然气与氧气比例进行燃烧,可提供无氧废气流。三元催化剂类似于乘用车上的催化剂,不需要进行清洗或再生。 

首屈一指的支持

B6.7、B6.7 Hybrid、L9和L9N均享有北美最大的销售和支持网络的支持,遍及超过3500个网点。借助新推出的Connected Diagnostics等创新功能,您以康明斯发动机为动力的公交或穿梭巴士在出现任何类型故障代码时都可以即时向康明斯提供相关关键数据,以进行即时分析。随后,一条包含最可能的故障原因的通知会立即通过电子邮件或免费的Connected Diagnostics移动应用程序发送给您,以便您准确了解需要采取的行动。 

如果您需要即时与康明斯专家联系,拨打1-800-CUMMINS(1-800-286-6467)即可享受便捷的服务,获取您需要的服务协助、保修或维修信息以及其他信息。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。