Tier 4 Final(>751马力)柴油机尾气处理液

康明斯功率高于751 hp的Tier 4 Final发动机采用选择性催化还原(SCR)来减少排气中的NOx。排气后处理的关键成分为柴油机尾气处理液(DEF)。

def标签

DEF是含67.5%水和32.5%汽车级尿素的无毒溶液,是SCR系统的关键要素之一。DEF具有高纯度要求,由国际标准化组织规范ISO 22241-1和美国石油协会定义。

32.5%的DEF溶液由于具有最佳的寒冷天气性能,因此是全球大多数SCR系统的首选。在32.5%这个特定浓度下,溶液的冰点是所有浓度中最低的,而且可以使尿素和水以相同的速率冻结和解冻,从而为SCR排气系统提供适当的浓度。

DEF消耗量

DEF消耗量将根据设备的环境、运行和工作循环不同而变化。平均而言,DEF消耗量为油耗的3%至5%。随着燃油消耗的增加,DEF消耗也会随之增加,因此在计划DEF的交付和储存时考虑设备的最高燃油消耗率非常重要。

储存和搬运

DEF对人、动物或环境没有严重威胁,但它与所有材料都不相容。DEF的搬运和储存安全、无毒、无污染、不易燃。尽管在12°F时会冻结,但值得指出的是,DEF冻结以后不会影响车辆的启动或运行。储存或暴露在极端温度下时,DEF也不会变得有毒。

def scr系统设备上的SCR系统、储罐和分配系统均设计为与DEF特性完全相容,以避免腐蚀、蒸发和污染。每个系统都配有用于监测DEF质量和液位的传感器,以及从储罐到SCR装置的加热管路,以最大限度地提高系统性能。但是,在选择散装DEF储存和输送系统时还必须格外注意。所有软管、接头和储罐必须采用与DEF相容的材料制成,如不锈钢、个别塑料、钛或EPDM橡胶,以避免导致DEF化学污染以及SCR系统严重损坏。

建议将DEF储存在12°F至86°F之间。在此温度范围内储存时,保质期将超过一年,储存温度低于65°F时,保质期可延长至2年。

DEF的供应

def储存
公路市场在过去几年极大地推动了DEF基础设施的增长,目前在北美地区已有超过1,000个DEF泵站。非公路需求的增加将促使各种燃油和化学服务提供商在未来几年里推动非公路供应的增长。

DEF有多种规格可供选择:

  • 散装(>5,000加仑)
  • 塑料一次性包装袋(275加仑和330加仑)
  • 桶装(55加仑)
  • 小包装(1加仑和2.5加仑)

DEF需要特殊的分装设备。这种DEF处理装置在北美地区很多提供燃油和其他油液处理设备的商店都有出售。

如需了解更多有关DEF的信息,请访问cumminsfiltration.com

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。