Tier 4 Final(<751马力)排放技术

49 - 74马力发动机

康明斯49 - 74马力的QSF2.8发动机采用康明斯柴油机氧化催化器(DOC),以达到EPA Tier 4 Final和EU Stage IV排放标准。与很多其他低于75 hp的发动机通常使用柴油颗粒过滤器(DPF)以满足Tier 4 Final/Stage IIIB对近零颗粒物质(PM)排放的要求相比,DOC能够实现更小、更简单、更灵活的设备安装。该催化器是一种直通式装置,不需要灰分清洁保养,无需传感器,设备驾驶室里也没有操作指示灯。

QSF2.8发动机通过为其量身定制的催化涂层、基材和尺寸,实现高效、完全被动的PM减量。催化器可以紧密耦合到发动机或安装在发动机之外,提供高度灵活的安装方案。

75 - 400马力发动机

康明斯QSF2.8和QSF3.8发动机通过将康明斯柴油机氧化催化器与选择性催化还原(DOC-SCR)相结合,达到了2014 EPA Tier 4 Final和EU Stage IV标准。QSF3.8、QSB4.5、QSB6.7和QSL9发动机将利用DOC-SCR系统,提供一个75 hp至400 hp(56 kW至298 kW)的通用后处理解决方案。对于某些应用,康明斯QSF3.8还可以与仅采用SCR的后处理系统搭配。

紧凑型催化器康明斯针对Tier 4 Final开发的SCR系统采用基于铜沸石的催化器,能够实现高达95%的NOx转化率,并且能够在较低温度下更有效地运行。该系统采用先进的传感器,可提供完整的闭环控制。通过增强的分解管混合,柴油机尾气处理液(DEF)的添加量降至最低。

DOC位于排气流中SCR的前方,提供更简单、更灵活的安装选项。DOC-SCR后处理将提供多种布局,包括曲折、水平和垂直。优化工作将继续完善后处理封装并评估创新解决方案,以进一步提高安装灵活性。通过为康明斯发动机平台量身定制的催化涂层、基材和尺寸,实现高效的PM减量。DOC通过被动氧化废气流中的PM,是一种“安装后不用管”的免维护装置,提供固有的操作简便性,非常适合租赁设备应用。

400 - 751马力发动机

后处理cpf-scr

康明斯QSG12和QSG15重载产品符合EPA Tier 4 Final和EU Stage IV排放,拥有一个结合康明斯柴油颗粒过滤器和选择性催化还原(DPF-SCR)的超清洁的后处理系统。DPF结合柴油机氧化催化器和壁流式过滤器,可在重型发动机较高的发动机负荷和功率输出下提供额外的PM排放控制余量。借助更高的PM过滤效率,可以配制发动机燃烧以增加功率密度,降低燃料消耗。将SCR集成到排气后处理中使DPF能够将主动再生的频率和持续时间降低到设备运行时间的1%以下,从而创建一个几乎全时运行的被动设备。

>751马力发动机

康明斯QSK系列大马力19升至78升发动机更上一层楼,结合清洁的缸内燃烧和集成的选择性催化还原(SCR)后处理,满足了EPA Tier 4 Final 2015非道路排放标准。缸内高效PM减量使得无需在排气流中进行柴油机氧化催化器或柴油微粒过滤器后处理。

采用新型SCR清洁排气系统的QSK大马力发动机实现了极低的排放,同时保持了目前QSK发动机的卓越动力输出和使用可靠性——这一点已经通过最高负载系数的工作循环得到验证。康明斯针对Tier 4 Final的清洁缸内燃烧显著降低了总体运行成本,与Tier 2发动机相比,燃油效率最大可提高5%(具体取决于设备的负载循环)。

scr罐体直立我们的下一代QSK发动机采用集成SCR后处理,设计可直接替代原有发动机,以简化机器安装和装配。SCR清洁排气系统由康明斯排放处理系统公司(Cummins Emission Solutions)设计和制造,进一步显示了我们单一来源集成能力的附加价值。通过将NOx减量集中在排气系统中而不是在缸内燃烧期间,康明斯避免了对外部发动机平台进行任何重大改变的需要。使用SCR还可以在缸内留下更高的性能阈值,以便专注于减少颗粒物质(PM)和提高燃油效率。

SCR后处理作为完全被动的直通式系统运行,并且能够以低背压实现高NOx转化,从而提高燃料经济性。SCR逻辑控制由QSK电子发动机管理系统驱动,针对Tier 4 Final升级后具有额外的处理能力,以使发动机和SCR后处理作为单个集成系统运行。

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。