Tier 4 Final(<751马力)灯具及运行

康明斯Tier 4 Final/Euro Stage IV非道路用发动机几乎不需要操作员进行干预。在某些情况下,可能需要操作员启动排气系统清洁。仪表板上的排气系统清洁灯会点亮,以显示系统状态。

此类发动机还需要加注柴油机尾气处理液(DEF),在欧洲称为AdBlue®。DEF灯指示DEF储液罐何时需要加注,位于仪表板上的DEF液位表也可以在需要采取措施时提醒操作员。

柴油机尾气处理液(DEF)指示灯

检查发动机灯点亮DEF灯

DEF液位低时点亮,DEF低于极低水平时闪烁。操作员应使用DEF加注DEF储液罐。


DEF灯点亮检查发动机灯点亮DEF灯与检查发动机灯
DEF液位严重偏低时点亮。此时如果不立即加注储液罐,则会降低发动机功率。操作员应使用DEF加注DEF储液罐。DEF储液罐加满后发动机将恢复正常功率。


DEF灯点亮检查发动机灯点闪烁闪烁DEF灯与检查发动机灯
DEF液位接近于零时亮起。如果不立即加注储液罐,则功率将进一步降低。操作员应使用DEF加注DEF储液罐。DEF储液罐加满后,发动机将恢复正常功率。


三个灯闪烁DEF灯与停止发动机灯
DEF液位表读数为零并持续30分钟后亮起。功率将限制为怠速。操作员应在确保安全的情况下停止设备,并加注DEF储液罐。DEF储液罐加满后,发动机功率将恢复正常。

 

排气系统清洁指示灯

排气系统清洁灯高排气系统温度(HEST)灯
在排气系统清洁过程中,由于排气温度高于正常值,可能会亮起。操作员应确保排气口未指向任何易燃或可燃表面。


排气系统清洁灯排气系统清洁灯
排气系统无法完成自动排气系统清洁操作时点亮。操作员应确保排气系统清洁开关未处于“停止”位置并继续工作,直到有机会(例如在当天下班或轮班结束时)完成静止状态排气系统清洁。


排气和检查发动机灯排气系统清洁灯与检查发动机灯
如果在排气系统清洁灯点亮后未及时执行排气系统清洁,则检查发动机灯将亮起,发动机功率将显著降低。在确保安全的情况下停放设备,然后按下排气系统清洁启动开关。清洁完成后,将恢复全部发动机功率。


排气系统清洁灯排气系统清洁灯
使用排气系统清洁启动开关启动静止状态排气系统清洁操作时开始闪烁。此灯将持续闪烁,直到静止状态清洁操作完成。灯熄灭以后,操作员即可恢复正常工作活动。


排气系统停止灯排气系统清洁停止灯
当排气系统清洁开关位于“停止”位置时亮起,防止自动启动清洁操作。只有在高排气温度可能导致危险时才应使用此开关。过度使用将排气系统清洁开关置于“停止”位置这种操作将导致需要更频繁地执行静止状态排气清洁操作。


停止发动机灯停止发动机灯(仅适用于QSG12和QSX15)
当继续运行可能导致排气系统损坏时点亮。在确保安全的情况下立即关闭发动机,并找人维修,否则可能会损坏排气系统。

 

排气系统清洁开关

排气开关排气系统清洁已启用
正常运行期间,开关保持在标准中间位置。这意味着排气系统清洁功能已启用,排气系统可通过启动自动清洁来清除积聚的污垢。排气系统清洁由预设计时器按20小时的间隔自动启动,大约需要15-30分钟完成。无需操作员操作,设备在清洁过程中可继续正常工作。

在清洁期间,HEST灯可能点亮,指示排气温度高于正常值,此时应遵循安全注意事项。

启动排气系统清洁
将开关按入上部位置可启动手动(停放)排气系统清洁。这种操作不需要经常进行,只有极不寻常的负载循环才可能导致这种情况。当排气系统清洁灯点亮时,可能需要启动手动(停放)排气系统清洁。按下启动开关后,清洁开始,排气系统清洁灯会闪烁确认。

在手动(停放)排气系统清洁期间,HEST灯可能点亮,指示排气温度高于正常值,此时应遵循安全注意事项。再次按下手动(停放)排气系统清洁后,开关返回标准中间位置。

停止排气系统清洁功能
将开关按入下部位置可防止启动排气系统清洁。停止排气系统清洁功能仅出于安全考虑之需,目的是避免排气温度高于正常值。

按下开关后,排气系统清洁停止灯将点亮,指示排气系统清洁已禁用。开关保持啮合在该位置,直到按回标准中间位置以恢复自动排气系统清洁功能。

排气系统清洁不应长时间禁用,因为这会导致需要执行手动(停放)排气系统清洁。

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。