校车

借助康明斯 B6.7、L9 或康明斯西港 B6.7N 和 L9N,在提供高可靠性、清洁的排放动力源时,您的第一个选择不会出现错误。

所有的发动机都是在印第安纳州的哥伦布市或落基山脉、北卡罗来纳的发动机工厂中建造的,符合《购买美国法规》的要求,满足或超过2017年美国环境保护局(EPA)法规和温室气体(温室效应)排放标准。

通过Connected Diagnostics(连线诊断)咨询老师的助手

校车司机有太多事情需要关注,可能没时间关心发动机故障代码。通过选配Connected Diagnostics,万一校车在运行中触发故障,可以立即对故障进行远程诊断。对于配备远程信息处理的校车,康明斯Connected Diagnostics可提供实时发动机故障代码分析,确定可能的原因并提供操作建议。

优异的保障

康明斯发动机拥有业内最全面的基本保修服务,而且我们的延保计划可提供长达10年的保障,充分证明我们对其稳固的设计和制造质量充满信心。

一流的支持

以康明斯发动机为动力的校车由北美最庞大、最强大的零部件与服务网络提供支持,拥有3,500多个网点。我们的授权服务技术人员接受过有关我们所有发动机的全面培训,并且拥有必要的设备和原装康明斯零件,以便及时处理任何类型的服务问题。Connected Diagnostics具有的优势将使校车车队更加安心。请致电1-800-CUMMINS™(1-800-286-6467)了解相关信息和服务地点。

有用的出版物:

用于您校车白皮书的 DPF 维护 : DPF 最佳实践白皮书提供了一般和技术提示的组合,以延长您的 DPF 寿命并减少再生事件的频率。遵循指南是帮助消除 DPF 后处理问题的第一步,提供有关路线类型、电子发动机和功能设置的有用信息,以及有关 DPF 更换计划和后处理延长保修的详细信息。

DPF 最佳实践 :结合最佳实践白皮书,DPF 检查列表提供了文档和测量最佳实践白皮书中所述设置的实际操作指南。检查列表的反面提供了有关如何有效使用检查列表的更多信息。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。