再制造康明斯涡轮增压柴油机

再制造康明斯涡轮增压柴油机

功率 325 - 385 hp
242 - 287 kW
扭矩 610 - 930 lb-ft
827 - 1261 N•m

使用通过Mopar®专门提供的原装再制造康明斯5.9L或6.7L发动机,为您信赖的卡车注入新生命。

Mopar®再制造5.9L / 6.7L涡轮增压柴油发动机是康明斯ReCon®再制造的康明斯发动机。

Mopar®再制造是原装康明斯

了解Cummins ReCon®的详情

  • 经济实惠的普通解决方案,可快速将您的康明斯动力Ram卡车重新投入使用
  • 再制造发动机是专门为您的皮卡设计和测试的,让您高枕无忧
  • 按照Mopar®的新修订价格,享受2年/100000英里保修

有关再制造康明斯5.9L和6.7L涡轮增压柴油发动机的价格和供货情况,请咨询您的FCA美国授权经销商。

查找Mopar经销商

应用

Repower系列 皮卡

概览:

再制造康明斯6.7L涡轮增压柴油发动机

传统:

康明斯6.7L涡轮增压柴油机通过这种再制造产品,在Ram重型卡车上延续其传统。工厂再制造康明斯6.7L涡轮增压柴油机现在可用于Ram重型卡车,由当地授权的Mopar®经销商独家提供。

 

型号年份范围 应用 发动机类型 再制造零件编号
2007.5 皮卡 完整发动机 R8310893AA*
2008-2009 皮卡 完整发动机 R8310896AA*
2009-1010 带驾驶室底盘 完整发动机 R8310894AA*
2010 皮卡 完整发动机 R8310896AA*
2011-2012 带驾驶室底盘 完整发动机 R8310895AA*
2011-2012 皮卡 完整发动机 R8310898AA*
2013-2018 带驾驶室底盘 完整发动机 R8071551AA*
2013-2018 皮卡 完整发动机 R8071553AA*

*不包括线束和ECM

再制造康明斯5.9L涡轮增压柴油发动机

传奇:

康明斯5.9L涡轮增压柴油机仍然是您皮卡的可行动力来源。这款工厂再制造康明斯5.9L涡轮增压柴油机可用于Ram重型卡车,由您当地授权的Mopar®经销商独家提供。

 

型号年份范围 应用 发动机类型 再制造零件编号
1998 5.9L 12V皮卡发动机 完全再制造 R8464881AA*
2004.5-5.5 5.9L 24V皮卡发动机 完全再制造 R8453521AA*
2006 5.9L 24V皮卡发动机 完全再制造 R8416637AA*
2007 5.9L 24V皮卡发动机 完全再制造 R8416636AA*

*不包括线束和ECM

为您的皮卡选择最佳解决方案

完整发动机

这是什么:完整发动机是一个完全装备的发动机,按照严格的标准进行再制造,并在康明斯ReCon®装配线上制造。这些插入式发动机包括最新的设计和材料改进,每个单元都经过热测试,以确保性能和质量。

为什么需要它:如果您正在考虑更换整个发动机,这将是您的正确选择。发动机按照康明斯工厂规格制造,并享有业内最佳保修。发动机更换从诊断到完成通常只需要几天,可让卡车快速重新投入工作。与典型的维修发动机相比,康明斯再制造发动机通过更好的燃油效率、更低的维护成本和更低的排放提供更大的价值,并且车辆的潜在转售价格也大大提高。

长缸体

这是什么:长缸体包括发动机缸体和旋转内部构件(曲轴、活塞和连杆/轴承)。

为什么需要它?在许多外部组件仍然可行的情况下,再制造长缸体可能是一个有吸引力的替代方案。长缸体按照与再制造发动机相同的标准打造,可重复使用外部组件,如涡轮增压器、提升泵、线束、燃油泵和燃油管路。

短缸体

这是什么:短缸体包括发动机缸体、曲柄、杆、主轴承和止推轴承。

为什么需要它:如果发动机缸体出现严重磨损或严重损坏,短缸体是一个很好的选择。这种缸体可以最大程度重复使用包括气缸盖在内的零件。

有关零件号的详细列表以及长缸体和短缸体产品的比较:

查看比较表



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。