再制造船用发动机

Get back on the water fast, at a price you can afford, with the peace of mind that comes with a Cummins solution.

ReCon engines offer a combination of reliability, performance, service network, warranty and price that is simply unmatched.

每一台ReCon发动机都完全拆解到最后一个螺母和螺栓,然后彻底进行清洗、检查并根据需要安装新零件。诸如活塞环、轴承、密封件和垫圈等重要磨损件将采用全新原装康明斯零件替换。

组装完毕之后,计算机化发动机试车台将确保其性能焕然一新。

  • 商用和娱乐应用发动机应用
  • 种类繁多的发动机库存,便于快速周转
  • 100%全新正品或再制造康明斯零件,保证最高品质
  • 交换套件可替换类似康明斯发动机,Repower套件可替换几乎任何船只上任何品牌的发动机
  • 无忧核心验收
  • 所有型号均提供两年2000小时保修(也可提供延保计划)

让您的船舶重获新生:更强劲的动力,更清洁的排放,更好的燃油经济性。如想为您的船舶安装ReCon发动机,请联系您当地的康明斯经销商或分销商。

康明斯在支持船舶客户方面的经验优势在于,我们了解较长的发动机大修间隔寿命对船舶总体运营成本的价值。康明斯在本地再制造能力方面投入了大量资金,使客户能够尽量延长每一台发动机的使用寿命。我们与客户密切合作,积极安排翻修工作,从而最大限度地减少停机时间。

康明斯改造中心采用多种策略,旨在确保无与伦比的产品质量和发动机寿命。替换的发动机到达改造中心后,将被拆解到最后一个组件,然后进行清洗和检查。

原装康明斯全新和再制造零件在套件中包含的组件可在再制造过程中直接使用。完成康明斯高品质制造过程之后,翻修发动机将根据原始制造标准通过热车试验进行测试,以确保其达到或超过工厂标准。交付给船舶客户的康明斯翻修发动机具有康明斯一贯具备的高质量性能、可靠性和耐用性。这就是我们为源自康明斯翻修中心的每一台发动机提供1年/无限小时全面零件保修的原因。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。