QST30钻井维修应用发动机

功率 850 - 1500 hp
634 - 1119 kW
扭矩 4389 - 4389 lb-ft
5951 - 5951 N•m
认证 Tier 1

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

在要求苛刻的石油和天然气应用中,可靠性就意味一切。这正是QST30出色的正常运行时间与生产效率的优势所在。可靠性使QST30发动机成为正确的选择——每一次都是。其V-12布局可输出高达1500 hp(1117 kW)的动力,轻松应对高负载系数。

先进的电子控制系统和扩展的维护功能有助于提高燃油经济性,降低运营成本。因此,无论是新设备的选型,还是对现有设备进行动力升级,QST30都是提高性能、生产效率及利润的最佳选择。
 

性能

与竞品柴油机相比,QST30能以更小的体积输出更高的动力和更大的扭矩。QST30以其灵活的标定、出色的功率密度、经济的运行和优异的正常运行时间而闻名,树立了坚固可靠动力的标准。

QST30是替换多种发动机的极佳选择,包括我们自己的一些发动机。与康明斯V28相比,它具有更大的功率,翻修寿命延长50%,燃油经济性更高,即使两者的尺寸几乎相同。动力改装套件可提供空气对空气冷却(适用于需要符合排放标准的设备)或者夹套水后冷却(适用于非排放认证设备)。

如果您拥有较老的竞品发动机,您会发现用QST30替换它可以使动力和扭矩提高多达25%,燃油经济性更好,保养间隔更长,从而以更低的成本实现更高的生产效率。每口井都是如此。

保修 - 业内最佳保修服务,包括第一年内享受不限小时数全面保修,然后再延长两年或2,000累积小时(以先到者为准)。基本保修还包括主要部件3年/10,000小时标准保障。可提供延保服务。

*QST30现在符合美国Tier 2标准,该标准于2006年生效,适用于功率超过750 hp(560 kW)的发动机。

V-12 4冲程循环柴油发动机
 

缸径 5.51 in (140 mm)
行程 6.50 in (165 mm)
排量 30.5 L (1861 cubic in)
发动机功率*

850-1500 hp (634-1119 kW)

进气形式 涡轮增压后冷
湿重** 7337 lb (3328 kg)
冷却剂容量 22.2 gal (84 L)
润滑油容量 34.9 gal (132 L)
旋转 顺时针(从发动机前方看)

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 宣传功率BHP (kW) 峰值扭矩lb-ft (Nm) 排放认证级别
QST30 1500 (1119) @ 1900 rpm 4389 (5951) @ 1400 rpm 未认证
QST30 1350 (1007) @ 1900 rpm 4389 (5951) @ 1400 rpm 未认证
QST30 1050 (783) @ 2100 rpm 3414 (4629) @ 1300 rpm Tier 2


G-Drive额定值

 

 

型号 宣传功率BHP (kW) 额定频率Hz 排放认证级别
QST30 1350 (1007) @ 1800 rpm 60 Tier 2
QST30 1180 (880) @ 1500 rpm 50/60 未认证

 

 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。