QST30工程机械发动机(Tier 2)

功率 760 - 1200 hp
567 - 895 kW
扭矩 2471 - 3750 lb-ft
3350 - 5084 N•m
认证 Tier 2 / II阶段

应用

建筑

概览:

康明斯QST30为最大型的工程机械提供动力,可应对最艰巨的施工任务。多年以来,它持续展现出色的性能和耐用性,同时保持低维护成本和低运营成本。

QST30可提供760-1200 hp(567-895 kW)的额定功率,采用先进的电子设备和的稳健可靠的标准功能,具有优异的可靠性和耐用性。

每一台QST30发动机均享有康明斯三步式保修服务,这是业内最全面、最简便的保修计划之一。

与竞品柴油机相比,QST30能以更小的体积输出更高的动力和更大的扭矩。QST30以其灵活的标定、出色的功率密度、经济的运行和优异的正常运行时间而闻名,树立了坚固可靠动力的标准。日复一日,年复一年。

QST30是替换多种发动机的极佳选择,包括我们自己的一些发动机。与康明斯V28相比,它具有更大的功率,翻修寿命延长50%,燃油经济性更高,即使两者的尺寸几乎相同。动力改装套件可提供空气对空气冷却(适用于需要符合排放标准的设备)或者夹套水后冷却(适用于非排放认证设备)。

如果您拥有较老的竞品发动机,您会发现用QST30替换它可以使动力和扭矩提高多达25%,燃油经济性更好,保养间隔更长,从而以更低的成本实现更高的生产效率。始终如此。

宣传的马力 760-1500 hp 567-1119 kW
峰值扭矩 2764-4389 lb-ft 3747-5951 N•m
汽缸 12
机油系统容量 94-156美制夸脱 90-148升
长度 73-78.8 in 1855-2002 mm
宽度 52.2-59.3 in 1327-1507 mm
高度 64.9-69.3 in 1647-1760 mm
重量(湿重) 7,337 lb 3,328 kg
发动机型号 宣传的马力 (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm 额定值类型
QST30-1200 1200 (895) @ 2100 3750 (5084) @ 1400 限制式
QST30-1100 1100 (820) @ 2100 3414 (4629) @ 1400 间歇式
QST30-1050 1050 (783) @ 2100 3415 (4630) @ 1300 间歇式
QST30-1050  1050 (783) @ 1900 3414 (4629) @ 1300  间歇式
QST30-1050  1050 (783) @ 1800   3414 (4629) @ 1300  间歇式
QST30-1000 1000 (746) @ 2100 3414 (4629) @ 1300 间歇式
QST30-1000 1000 (746) @ 1800 3415 (4630) @ 1300 间歇式
QST30-950 950 (709) @ 2100 3090 (4190) @ 1300 间歇式
QST30-900 900 (671) @ 2100 2764 (3748) @ 1300 间歇式
QST30-850 850 (634) @ 2000 2807 (3806) @ 1400 间歇式
QST30-850 850 (634) @ 1800 2807 (3806) @ 1400 连续
QST30-760 760 (567) @ 2100 2471 (3350) @ 1300 间歇式

可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。

康明斯QST30与我们的QST78发动机共享成熟的动力缸设计,可靠性和耐用性值得您信赖。以下是其采用的一些重载部件,使QST30成为您应用的正确选择:

  • 霍尔塞特HX60涡轮增压器 - 专为改善空气处理而设计,具有更长的翻修寿命。
  • 全权电子控制装置 - Quantum系统电子发动机管理提供发动机控制和监测,以实现卓越的性能、燃油效率、故障诊断和故障预测。可编程参数可根据设备用途对发动机性能进行定制,包括:
    • 最小/最大调速器
    • 全速调速器
    • 发动机保护
    • 多级安全性
    • 切换降额​​​​​​​
    • 多单元同步
    • 可编程中间转速
    • 远程节流阀
    • 负荷曲线监视器
    • 低怠速控制
    • 环境条件降额
    • 输出轴调速器
    • 发动机启动限速器
    • 以及更多功能
  • 球墨铸铁活塞 - 具有更高的强度和耐用性,可承受更大的气缸压力,从而延长大修寿命,同时提供比更大排量铝制活塞发动机更高的额定功率。
  • 博世RP39燃油泵 - 高可靠性,高耐用性。提供更高马力和更低排放所需的更高喷油压力。
  • 先进的气门冶金技术 - 排气门采用钨铬钴合金表面,使用寿命更长。进气门采用渗氮涂层,配合钴铬钼合金阀座和镀铬阀杆,可减少磨损。
  • 高容量机油泵和油底壳 - 提供出色的润滑,有助于延长部件使用寿命和保养间隔。
  • 涡流进气口缸盖 - 提供先进的气流,以减少排放,增加低扭。
  • 电动升油泵 - 无需手动启动燃油系统,确保更快速、更可靠的启动。
  • Prelub起动机 - 防止无油压起动和无油起动,从而延长翻修寿命。
  • Flexplate联轴器 - 工厂设计,用于直接安装Allison DP 8962和S 9800变速箱。

选配功能包括:

  • CENTINEL™ - 康明斯的先进发动机机油管理系统与机油质量监测计划相结合,无需人工更换机油。
  • CENSE™先进发动机监测 - 用于实时监测发动机各个气缸在工作中的性能,同时提供用于预防性维护计划的趋势图表。
  • 格栅预热器选件 - 不再需要乙醚,可在低至-20华氏度的温度下启动发动机。
维护间隔

发动机花在维护保养中的时间越少,其工作效率就越高。这就是康明斯QST30发动机配备高容量油底壳和机油泵的原因。更高的容量以及先进的Fleetguard机油滤清器使您可以将QST30的机油和机油滤清器更换间隔延长至长达500小时或12个月。

标准配置还包括我们的PreLub系统,可以防止无油压起动和无油起动,从而延长每一台QST30的翻修寿命。

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。