QSL9G气体压缩应用

功率 175 - 175 hp
130 - 130 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

井口压缩应用需要的可靠性和耐用性并非所有天然气发动机都具备。要想确保可靠的低排放运行和世界一流的支持,您需要康明斯QSL9G——一台符合排放标准的高性能天然气发动机,与康明斯C系列柴油发动机共享成熟的经典设计和很多相同的重型零部件。您可以依靠QSL9G保证排放合规、降低维护成本、保持持续运行——日复一日。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 4.49 in (114 mm)
行程 5.69 in (144.5 mm)
排量 8.9 L (543 cubic in)
发动机功率* 175 hp (131 kW)
压缩比 9.7:1
进气形式 涡轮增压后冷
排气类型 湿式排气歧管
重量** 1650 lb (748 kg)
冷却剂容量 2.9 gal (11 L)
润滑油容量 15 gal (57 L)
旋转 CWW(后视)

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值

压缩比

排放标准
QSL9G

175 hp (131 kW) @ 1800 rpm

9.7:1

(1)

Update (1) This engine emits 0.5 gr/hp-hr NOx, 2.0 gr/hp-hr CO, 0.7 gr/hp-hr VOC and is 2011 NSPS compliant capable with factory supplied AFR and Catalyst



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。