QSL9船用发动机

功率 290 - 410 hp
216 - 306 kW
扭矩 1064 - 1162 lb-ft
1443 - 1575 N•m
认证 RCD 2

应用

船舶 娱乐游船 商用船舶 船舶推进发动机

概览:

209-302 kW | 281-405 hp

  • 历经数千小时可靠商业和拖网渔船作业证明的可靠性和长寿命
  • 高压共轨燃油系统确保清洁、安静的运行,几乎没有启动烟雾
  • 出色的燃油经济性,适用于远距离巡航
  • 康明斯“船长简报”和全球服务网络让您高枕无忧
  • 在位于英国达灵顿的达灵顿发动机厂和美国北卡罗来纳州洛基山的洛基山发动机厂制造

配置

直列6缸4冲程柴油机

进气形式

涡轮增压/后冷

排量

8.9 L (542 in3)

缸径和冲程

114 X 145 mm (4.49 X 5.71 in)

旋转

逆时针(面向飞轮)

燃油系统

高压共轨

 

 

产品尺寸和重量

 

 

总长

mm (in)

1362.3 (53.63)

缸体长度

mm (in)

856.0

(33.7)

总宽

mm (in)

969.8 (38.18)

总高

mm (in)

1213.7 (42.78)

总重

kg(lb)

977 (2153)

尺寸可能因所选发动机配置而异。

休闲船用推进发动机(变速额定值)

型号

kW

MHP

BHP

转速(RPM)

额定值

排放标准

性能曲线

QSL9

302

410

405

2100

高输出

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

FR94505

 

商用船用推进发动机(变速额定值)

型号

kW

MHP

BHP

转速(RPM)

额定值

排放标准

性能曲线

QSL9

209

285

281

1800

连续

IMO 2 | EU 3a

FR91392

QSL9-SW

213

290

286

1800

连续

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94509

QSL9-KC

213

290

286

1800

连续

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94510

QSL9

243

331

326

1800

重型

IMO 2 | EU 3a

FR91391

QSL9-KC

246

335

330

1800

重型

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94508

QSL9-SW

246

335

330

1800

重型

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94507

QSL9

298

406

400

2100

中等连续

IMO 2 | EU 3a

FR91239

QSL9-SW

302

410

404

2100

中等连续

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94506

QSL9-KC

302

410

404

2100

中等连续

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

FR94349

如需了解有关船用发动机排放的更多信息,请点击此处

发动机设计 - 稳固的发动机设计,使用寿命长。 公制O形密封圈和边缘模压垫圈可消除油液泄漏。铝制活塞具有出色的耐用性

燃油系统 - 高压共轨电子控制燃油系统可提供恒定的高喷射压力,无论发动机转速或负载条件如何。其优点包括低噪音和低振动,可实现安静的运行和更快的负载承受

润滑系统 - 标准容量(18 L/19夸脱)船用级油底壳,以及一系列安装在发动机上和远程的润滑油滤清器,安装灵活,易于维护

冷却系统 - 单回路、低温后冷却省去了两个龙骨冷却器,同时降低了排放。管壳式换热器设计具有出色的耐用性和易维护性,维护要求极低。散热器冷却配置可选择风扇驱动

进气系统 - 由康明斯涡轮增压技术系统公司提供的水冷涡轮增压器安装在发动机后部,专为船舶应用而优化

排气系统 - 铸铁水冷排气歧管,可降低表面温度,提高安全性,改善性能

电子装置 - 12v和24v Quantum系统电子装置采用成熟的ECM,可监测油耗、工作循环、发动机负载和转速等运行参数,同时提供故障诊断、故障预测以及全面的发动机保护。简化的电气客户接口箱适合所有船舶连接,可降低安装复杂性

认证 - 符合美国EPA Tier 3排放法规,无需使用后处理。设计满足国际船级社协会(IACS)和SOLAS要求。如需了解适用等级认证的完整列表,请咨询您当地的康明斯专业人员

可选设备

 

  • 前置动力输出适配器
  • 空气和电动起动马达
  • 集成式C Command电子设备面板,提供多种显示选项,用于监测并最大限度提升运行和性能
  • SAE B附件驱动
  • 全集成型号认可报警和安全系统


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


成功案例 行动

专用船厂拖船

查看

浅吃水育空河补给船

查看

Oscar B:河流中的动力

查看

礁网补给船:针对独特渔业的独特船只

查看

Neuville Boat Works的47英尺船只

查看

Modutech Marine的中型工作船

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。