QSK50陆地钻井动力模块

功率 1450 - 1450 hp
1081 - 1081 kW
认证 Tier 2 / II阶段

应用

石油和天然气 钻井

概览:

康明斯QSK50钻井动力模块在康明斯石油和天然气卓越中心进行设计、开发、组装和测试,并由康明斯全力支持。从发动机到交流发电机的每一个部件均旨在为石油和天然气钻井应用提供最佳性能、可靠性和多功能性。整个动力模块套件享有康明斯服务网络和保修支持,确保更长的正常运行时间和更高的设备效率。

V-16 4冲程柴油机

缸径 159 mm
行程 159 mm
排量 50.3 L
进气形式 涡轮增压后冷
调速器 电子
冷却系统 垂直或水平排放选项
不带散热器的重量 29,500 lbs (13,385 kg)
冷却系统容量 垂直:117加仑
水平:110加仑
润滑油容量 72加仑 (272升)
底座设计 三点安装
交流发电机转子设计 双轴承
交流发电机绝缘

H级

电压(伏) 600 V
功率因数

0.7

动力模块规格

调速器不等率等级 ISO8528 Part 1 Class G3
电压调节,空载到满载

± 0.5%

随机电压变化 ± 0.5%
频率调整 同步模式
随机频率变化 ± 0.25%

此类模块用于变负荷陆地钻井应用中的连续运行,在此类应用初始启动或突然过载期间,短时间内需要达到最大功率。如需了解更多信息,请参阅发动机数据表。

G-Drive额定值

型号 宣传功率BHP (kW) 额定频率Hz 排放认证级别
QSK50 1971 (1470) @ 1800 60 Tier 2
QSK50 1905 (1421) @ 1500 50 Tier 2
QSK50 1480 (1104) @ 1200 60 Tier 2


 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。