QSK38钻井维修应用

功率 920 - 1260 hp
686 - 940 kW
扭矩 3591 - 4590 lb-ft
4869 - 6223 N•m
认证 Tier 2 / II阶段

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

在要求苛刻的石油和天然气应用中,可靠性就意味一切。这正是QSK38出色的正常运行时间与生产效率所带来的优势。可靠性使新款QSK38成为正确的发动机选择——每次都是。

其V-12布局提供高达1260马力(940千瓦)动力,是高负载系数的绝佳选择。全权电子控制装置可提供全面的发动机监测、自动调节(以确保峰值性能和燃油效率),以及全面的故障诊断与故障预测。

一般规格
V-12 4冲程循环柴油发动机

缸径 6.25 in (159 mm)
行程 6.25 in (159 mm)
排量 37.8 L (2307 cubic in)
发动机功率* 920-1260hp (686-940kW)
进气形式 涡轮增压/后冷
压裂设备重量** 9309 lb (4100 kg)
冷却剂容量 29.5 gal (112 L)
润滑油容量 49.1 gal (186 L)
旋转 顺时针(从发动机前方看)

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 宣传功率BHP (kW) 峰值扭矩lb-ft (Nm) 排放认证级别
QSK38 1600 (1193) @ 1900 rpm 4604 (6242) @ 1500 rpm Tier 2
QSK38 1531 (1142) @ 1800 rpm 4604 (6242) @ 1500 rpm Tier 2
QSK38 1350 (1007) @ 1800 rpm 4320 (5857) @ 1500 rpm Tier 2


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。