QSK38陆地钻井动力模块

功率 1034 - 1034 hp
771 - 771 kW
认证 Tier 2 / II阶段

应用

石油和天然气 钻井

概览:

Cummins®陆地钻井电源模块根据油田客户要求进行设计和测试,为石油和天然气钻井应用提供最佳性能、可靠性和多功能性。

一般规格
V-12 4冲程循环柴油发动机
 

缸径 6.25 in (159 mm)
行程 6.25 in (159 mm)
排量 37.8 L (2307 cubic in)
进气形式 涡轮增压后冷
调速器 电子
冷却系统 垂直或水平排放选项
润滑油容量 57 gal (216升)
底座设计 三点式安装
交流发电机转子设计 双轴承
交流发电机绝缘 H级
电压(伏) 600 V 
功率因数

0.7

此类模块用于变负荷陆地钻井应用中的连续运行,在此类应用初始启动或突然过载期间,短时间内需要达到最大功率。如需了解更多信息,请参阅发动机数据表。
 

型号 宣传功率BHP (kW) 额定频率Hz 排放认证级别
QSK38 1650 (1231) @ 1800 rpm 60 Tier 2
QSK38 1326 (989) @ 1500 rpm 50 Tier 2
KTA38 1350 (1007) @ 1800 rpm 60 未认证
KTA38 1180 (880) @ 1500 rpm 50 未认证


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。