QSK23钻井维修应用

功率 760 - 950 hp
567 - 708 kW
扭矩 2785 - 2897 lb-ft
3776 - 3928 N•m
认证 Tier 3 / IIIA阶段

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

在要求苛刻的石油和天然气应用中,可靠性就意味一切。这正是QSK23出色的正常运行时间与生产效率所带来的优势。

可靠性使QSK23发动机成为正确的选择——每一次都是。其直列式6缸布局可输出高达950 hp(708 kW)的动力,轻松应对高负载系数。

因此,无论是新设备的选型,还是对现有设备进行动力升级,QST23都是提高性能、生产效率及利润的最佳选择。

QSK23专为钻井维修市场而设计,具有出色的可靠性和较低的运行成本。

直列6缸4循环柴油发动机

缸径 6.69in(170 mm)
行程 6.69 in (170 mm)
排量 23 L (1404立方英寸)
发动机功率* 760-950 hp (567-708 kW)
进气形式 涡轮增压/增压空气冷却
压裂设备重量** 6000 lb(2,722 kg)
冷却剂容量 12.2 gal (46.2 L)
润滑油容量 13.7 gal (52L)
旋转 顺时针(从发动机前方看)

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。
 

性能
在要求苛刻的石油和天然气应用中,可靠性就意味一切。这正是QSK23出色的正常运行时间与生产效率所带来的优势。

可靠性使QSK23发动机成为正确的选择——每一次都是。其直列式6缸布局可输出高达950 hp(708 kW)的动力,轻松应对高负载系数。

因此,无论是新设备的选型,还是对现有设备进行动力升级,QST23都是提高性能、生产效率及利润的最佳选择。

QSK23专为钻井维修市场而设计,具有出色的可靠性和较低的运行成本。

其高压喷射(HPI)燃油系统可实现更充分的燃烧,从而在整个动力曲线上提供出色的发动机响应,同时具有同类发动机中最低的燃油消耗。其紧凑、平衡的直列六缸设计以及在最严苛的矿场中久经考验的耐用性使其成为替换类似排量的V型发动机的绝佳选择。

一体式黑色球墨铸铁(FCD)活塞和结实的缸盖可提高长期耐用性和可靠性。一体式铸铁缸体、锻钢曲轴和大直径凸轮轴确保整个大修周期的长期可靠性能,具有多次翻修能力。

凭借760-950 hp(567-708 kW)的排放认证和非认证额定功率,QSK23是高功率密度应用的理想选择。它拥有您提高生产力、降低成本所需的成熟技术。每一个钻井。

保修
业内最佳保修服务,包括第一年内享受不限小时数全面保修,然后再延长两年或2,000累积小时(以先到者为准)。基本保修还包括主要部件3年/10,000小时标准保障。可提供延保服务。

*QST23现在符合美国Tier 2标准,该标准于2006年生效,适用于功率超过750 hp(560 kW)的发动机。

型号:QSK23-950
输出功率:950bhp

发动机转速
RPM
扭矩输出
lb-ft(N-m)
功率输出
hp (kW)
BSFC
lb/hp-hr(g/kW-hr)
1400 2,897 (3,928) 772(657) 0.334 (203.165)
1500 2,823 (3,827) 806(601) 0.334 (203.165)
1600 2,748 (3,726) 837(624) 0.334 (203.165)
1800 2,599 (3,524) 891(664) 0.335 (203.773)
2000 2,451 (3,323) 933(696) 0.334 (203.165)
2100 2,376 (3,221) 950(708) 0.339 (206.206)

型号:QSK23-860
输出功率:860 bhp

发动机转速
RPM
扭矩输出
lb-ft(N-m)
功率输出
hp (kW)
BSFC
lb/hp-hr(g/kW-hr)
1400 2,785 (3,776) 742(553) 0.335 (203.773)
1500 2,775 (3,762) 793(591) 0.334 (203.165)
1600 2,748 (3,726) 837(624) 0.335 (203.773)
1800 2,510 (3,403) 860(641) 0.335 (203.773)
2000 2,258 (3,061) 860(641) 0.338 (205.598)
2100 2,151 (2,916) 860(641) 0.346 (210.464)

 

 

 

型号 宣传功率BHP (kW) 峰值扭矩lb-ft (Nm) 排放认证级别
QSK23 950 (708) @ 2100 rpm 2897 (3928) @ 1400 rpm Tier 2
QSK23 860 (641) @ 2100 rpm  2785 (3776) @ 1400 rpm Tier 4i

G-Drive额定值

型号 宣传功率BHP (kW) 额定频率Hz 排放认证级别
QSK23 1085 (809) @ 1800 rpm 60 Tier 3
QSK23 940 (701) @ 1500 rpm 50 Tier 3


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。