QSK19工程机械发动机(Tier 3)

功率 506 - 700 hp
377 - 522 kW
扭矩 1775 - 2032 lb-ft
2407 - 2755 N•m
认证 Tier 3 / IIIA阶段

应用

建筑

概览:

QSK19采用缸内技术来满足Tier 3和Stage IIIA排放标准。这是一种简单且经济高效的解决方案,可在清洁、高效运行的同时保持久经验证的性能、可靠性和耐用性。

经Tier 3批准的QSK19是康明斯Quantum系统技术的有力例证。在QSK19中,最先进的电子控制装置和康明斯模块化共轨式燃油喷射系统可确保清洁、高效的性能和最低的维护。与其前代产品采用一样的紧凑外形。

QSK19的额定值范围为506-700 hp(377-522kW),标配众多令人印象深刻的功能。其燃油系统可以耐受各种全球燃油,包括高硫柴油和日本煤油。

为了确保每台QSK19都与每件设备完美匹配,康明斯顾问随时准备为您的安装过程提供专家帮助。

每一台QSK19发动机均享有康明斯三步式保修服务,这是业内最全面、最简便的保修计划之一。

QSK19的缸内燃烧技术和电子控制装置不仅保证了符合Tier 3和Stage IIIA排放标准的清洁操作,而且还确保每次都能实现强大而高效的运行。采用康明斯模块化共轨式燃油喷射系统,喷射压力可在几乎所有速度下保持恒定 - 在控制喷射速率和正时方面实现更大的灵活性和精度。

 
发动机类型 直列4循环6缸  
排量 1159 cu in 19 L*
宣传的马力 510-700 hp 379-522 kW
峰值扭矩 1625-2101 lb-ft 2203-2849 N•m
缸径与冲程 6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm
进气形式 气冷式增压空气冷却  
机油系统容量 80美制加仑 76 L*
冷却剂容量** 44美制加仑 41.6 L*
长度 66.1 in 1679 mm
宽度 34.3 in 872 mm
高度 63.6 in 1616 mm
重量(湿重) 4,250 lb 1,928 kg

* L = 升

** 仅发动机

发动机型号 宣传的马力 (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N·m) @ rpm
QSK19  700 700 (522) @ 1800 2200 (2980) @ 1400
QSK19  675 675 (503) @ 1800 2200 (2980) @ 1400
QSK19  600 600 (447) @ 2000 1950 (2643) @ 1500
QSK19  560 560 (418) @ 2000 1775 (2407) @ 1500
QSK19  525 525 (391) @ 2000 1775 (2407) @ 1500
QSK19  506* 506 (377) @ 1800 2032 (2755) @ 1300
 所有额定值均经过Tier 3和Stage IIIA认证。除非另有说明,否则所有额定值均为间歇运行。可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。
*表示连续运行额定值

每台康明斯QSK 19都提供以下标准功能:

  • 超宽齿轮系 - 更安静、更持久并能够轻松处理高负荷。
  • 单级霍尔塞特涡轮增压器 - 较低的进气温度可提高空气密度,从而减少燃油消耗,提高功率,降低排放。
  • 全自动电子设备 - 可编程电子控制装置可在所有高度和条件下优化燃烧。升级后的CM850 ECM拥有其前代产品两倍的处理速度,可带来出色性能。
  • 两级机油滤清器 - 组合式全流量和旁路机油滤清器可延长保养周期,从而降低维护成本。
  • 精密珩磨缸套 - 采用卓越的金属技术精确加工衬套,创造出卓越的表面光滑度和耐用性。
  • 动力缸套装 - 久经考验的单件黑色铸铁球墨铸铁活塞,实现最大的耐用性和可靠性。这种先进的设计还使用氮化衬里和铸铁顶环来处理喷射压力,具有出色的耐用性。
  • 高耐用性凸轮轴 - 微细加工使其使用寿命是之前设计的两倍。十字头和摇杆之间的接触得到改善,可减少磨损并提高耐用性。
  • Fleetguard® ES过滤 - Fleetguard的ES机油滤清器采用全流量和旁通设计,可以使您的设备保持正常运行,从而简化保养过程并降低更换成本。
维护间隔

每个QSK19发动机都具有最低的维护要求。一个示例是一体式黑色球墨铸铁活塞,可提供出色的耐用性并降低20%的油耗。康明斯QSK19发动机换油周期为每250小时。

超长保养选项:使用康明斯Eliminator™离心过滤系统可以显著降低机油保养成本并将换油期延长至1,000小时,而使用Centinel™换油服务还可以延长至更长时间。

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。