船用QSK19 ReCon

功率 660 - 755 hp
492 - 563 kW

应用

船舶 娱乐游船 再制造船用发动机 商用船舶

概览:

492-563 kW | 660-755 hp

  • 专为满足或超越发动机原有的性能、可靠性和耐用性规格而打造
  • 根据康明斯五步再制造流程进行完全再制造
  • 提供两年、2000小时质保及康明斯全球服务网络支持
  • 在位于美国印第安纳州西摩的西摩发动机厂进行再制造

商用客户聚焦:ReCon发动机客户

配置 直列6缸4冲程柴油发动机
进气形式 涡轮增压/后冷
排量 19 L (1150 in³)
缸径和冲程 159 x 159 mm (6.25 x 6.25 in)
燃油系统 模块化共轨 (MCRS)


产品尺寸和重量 
 

总长

mm (in)

2007

(79)

总宽

mm (in)

963

(38)

总高

mm (in)

1880

(74)

总重

kg(lb)

2189

(4825)

尺寸可能因所选发动机配置而异。

 

 

 

商用船舶和休闲船用ReCon发动机(变速额定值)

发动机型号

kW

MHP

发动机转速 (RPM)

额定值定义

排放标准

QSK19 ReCon

492

669

1800

连续

EPA 2

QSK19 ReCon

563

766

1800

间歇式

EPA 2

有关船用发动机额定值的更多信息,请点击此处。有关船用发动机排放的更多信息,请点击此处



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。