用于采矿的QSK19(未认证)

功率 450 - 800 hp
336 - 597 kW
扭矩 1650 - 2275 lb-ft
2237 - 3084 N•m

应用

矿山 地下采矿

概览:

QSK19的额定值为450-800 hp (336-597 kW),提供最低的生命周期成本及同级别发动机中最长的大修前寿命。数十年来,采矿运输卡车、挖掘机、爆破孔钻机和轮式装载机应用中的K19和QSK19发动机一直在世界各地的地上和地下提供出色的正常运行时间。

最先进的电子控制装置等标准功能与我们强大的高压燃油喷射系统相结合,以确保更好地利用燃油,从而减少排放、提高性能并最大限度减少维护。电子发动机保护有助于最大限度提高生产率和设备正常运行时间。可选功能有助于进一步减少维护停机时间和成本。

未认证排放等级的QSK19通过满足以前的EPA Tier 1级别继续产生清洁动力。

每一台QSK19发动机均享有康明斯基本保修,这是业内最全面、最简单的保修计划之一。

发动机类型 直列4循环6缸
排量 1159 cu in 19升
宣传的马力 450-800 hp 336-597 kW
峰值扭矩 1350-2300 lb-ft 1830-3118 N•m
缸径与冲程 6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm
进气形式 涡轮增压后冷
机油系统容量 80美制加仑 76升
冷却剂容量 44美制加仑 41.6升
长度 66.1 in 1679 mm
宽度 34.3 in 872 mm
高度 63.6 in 1616 mm
重量(湿重) 4600 lb 2085 kg
发动机型号 宣传的马力 (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm
QSK19-800* 800 (597) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-775*  775 (578) @ 1800 2275 (3084) @ 1300 
QSK19-760  760 (567) @ 2100  2275 (3084) @ 1300
QSK19-755 755 (563) @ 1800 2275 (3084) @ 1200
QSK19-750 750 (559) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-700 700 (522) @ 2100 2300 (3118) @ 1500
QSK19-700 700 (522) @ 2000 2275 (3084) @ 1200
QSK19-700 700 (522) @ 1800 2275 (3084) @ 1300
QSK19-675 675 (503) @ 2100 2275 (3084) @ 1300
QSK19-675 675 (503) @ 1800  2275 (3084) @ 1300 
QSK19- 650  650 (485) @ 2100  2300 (3118) @ 1500 
QSK19-640  640 (477) @ 1800  1950 (2644) @ 1200 
QSK19-635  635 (474) @ 2100  1747 (2369) @ 1500 
QSK19-600 600 (447) @ 2100  1950 (2644) @ 1300 
QSK19-600** 600 (447) @ 1800  1950 (2644) @ 1300 
QSK19-550**  550 (410) @ 1800  1820 (2468) @ 1100 
QSK19-545 545 (406) @ 2100  1650 (2237) @ 1300 
QSK19-530  530 (395) @ 2000 1627 (2206) @ 1300 
QSK19-525  525 (391) @ 2100 1775 (2407) @ 1300 
QSK19-525  525 (391) @ 1800  1775 (2407) @ 1300  
QSK19-510**  510 (380) @ 1800 1650 (2237) @ 1300 
QSK19-500  500 (373) @ 1800 1775 (2407) @ 1100 
QSK19-480 480 (358) @ 1800  1570 (2129) @ 1000 
QSK19-480**  480 (358) @ 1800   1650 (2237) @ 1200 
QSK19-450  450 (336) @ 2100  1350 (1830) @ 800 
QSK19-450** 450 (336) @ 1800  1650 (2237) @ 1100 

可提供其他等级。这些发动机的排放达到以前的Tier 1或Tier 2级别。有关完整的详细信息,请咨询您的康明斯分销商或经销商

*限制运行额定值
**连续运行额定值
  • Quantum系统电子设备 - 带自冷却安装座的高速电子控制模块(ECM)与有害的振动荷载隔离。经过现场使用验证的全密封线束带有故障安全连接器,将ECM与发动机传感器集成在一起,可优化发动机的性能、监测和保护。Quantum系统技术非常适合要求连续正常运行的数百吨运载能力的艰苦采矿应用。
  • 高压喷射(HPI)燃油系统 - 提供高峰值喷射压力,实现最佳燃烧,带来低排放和更好的燃油经济性。HPI燃油喷射提供“软”喷射启动,可降低燃烧噪音。其他优势还包括出色的冷启动特性以及所有发动机转速下更好的瞬态响应。
  • 超宽齿轮系 - 更安静、更持久并能够轻松处理高负荷。
  • 来自康明斯涡轮增压技术的单级涡轮增压器 - 较低的进气温度可提高空气密度,从而减少燃油消耗,提高动力,降低排放。
  • 全自动电子设备 - 可编程电子控制装置可在所有高度和条件下优化燃烧。
  • 两级康明斯机油滤清器 - 组合式全流量和旁路机油滤清器可延长保养周期,从而降低维护成本。
  • 精密珩磨缸套 - 采用卓越的金属技术精确加工衬套,创造出卓越的表面光滑度和耐用性。
  • 动力缸套装 - 久经考验的单件黑色铸铁球墨铸铁活塞,实现最大的耐用性和可靠性。这种先进的设计还使用氮化衬里和铸铁顶环来处理喷射压力,具有出色的耐用性。
  • 高耐用性凸轮轴 - 微细加工使其使用寿命是之前设计的两倍。十字头和摇杆之间的接触得到改善,可减少磨损并提高耐用性。
  • Prelub™系统 - 在曲柄转动之前将油分配到油道和摩擦表面并建立油压。压力开关确保主油道达到适当的油压,以降低在油底壳或滤清器中没有油的情况下启动发动机的风险。由于其在延长发动机翻修方面的成功经验,Prelub已成为所有矿山发动机的标准配置。
  • 高级风扇驱动器 - 采用大型组配和密封轴承、改进的油封以及改进的惰轮系统。风扇驱动器具有固定风扇中心,通过手动调节的免维护惰轮提供张紧。风扇驱动器可选择是否采用电子控制的油动风扇离合器。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。