船用QSC8.3 ReCon

功率 493 - 593 hp
368 - 442 kW

应用

船舶 娱乐游船 再制造船用发动机 商用船舶

概览:

368-442 kW | 500-600 hp

  • 专为满足或超越发动机原有的性能、可靠性和耐用性规格而打造
  • 根据康明斯五步再制造流程进行完全再制造
  • 更换包装,用康明斯装置和Repower包装替换几乎任何船只中的任何品牌
  • 提供两年、2000小时质保及康明斯全球服务网络支持
  • 在墨西哥圣路易斯波托西的康明斯ReCon发动机工厂进行再制造

商用客户聚焦:ReCon发动机客户

配置 直列6缸4冲程柴油发动机
进气形式 涡轮增压/后冷
排量 8.3 L (505 in³)
缸径和冲程 114 x 135 mm (4.49 x 5.31 in)
燃油系统 高压共轨 (HPCR)

 


产品尺寸和重量 
 

 

总长

mm (in)

1174

(46.2)

总宽

mm (in)

839

(33.0)

总高

mm (in)

982

(38.7)

总重

kg(lb)

896

(1975)

尺寸可能因所选发动机配置而异。

休闲船用推进发动机(变速额定值)

发动机型号

kW

MHP

发动机转速 (RPM)

额定值定义

排放标准

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

高输出

EPA 2

QSC8.3 ReCon

404

550

3000

高输出

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

高输出

EPA 2

 

商用和轻型船用推进发动机(变速额定值)

发动机型号

kW

BHP

发动机转速 (RPM)

额定值定义

排放标准

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

间歇式

EPA 2

QSC8.3 ReCon

442

600

3000

政府服务

EPA 2

 

有关船用发动机额定值的更多信息,请点击此处。有关船用发动机排放的更多信息,请点击此处

 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。