QSB6.7铁路发动机

认证 Tier 3 / IIIA阶段

应用

铁路

概览:

Tier 3/Stage IIIA QSB6.7发动机是康明斯Quantum系列铁路发动机之一,采用创新技术,经济而高效。

QSB6.7具有更大的功率、更高的扭矩和更好的耐用性,同时可实现更低的油耗、更低的排放和更少的维修。使用康明斯PowerMatch工具套件,可以根据设备的具体运行环境定制发动机扭矩曲线和标定特性。这意味着铁路运营商可以实现更高的生产效率和燃油效率。

QSB6.7的设计特点包括:

  • Tier 3/Stage IIIA排放水平
  • 提高耐用性和可靠性
  • 降低生命周期总拥有成本
  • 高功率和高扭矩

QSB6.7旨在为运营商提供卓越的价值和可靠性,同时满足严格的全球排放标准。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。