QSB3.3工业应用发动机

功率 80 - 110 hp
60 - 82 kW
扭矩 274 - 304 lb-ft
371 - 412 N•m
认证 Tier 3 / IIIA阶段

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

全新的康明斯QSB3.3不仅颠覆了对紧凑型电源的传统看法 - 它还重写了规则。与任何4.0至4.5升发动机相比,QSB3.3可以在更小、更轻的封装中提供高达110马力(82 kW)的功率。此外,它还具有您期望从更大的康明斯发动机中获得的固有耐用性。

凭借QSB3.3,您可以从极为紧凑的经济型发动机中获得80-110 hp(60-82 kW)的出色性能。它将B3.3久经验证的可靠性与康明斯Quantum系统电子控制装置和高压共轨式燃油喷射系统的性能增强功能相融合。自动减速发动机保护、快速诊断、更易于冷启动和更快的荷载承受等功能带来了显著的运行优势。同样重要的是,发动机保持了燃油效率和B3.3的最低保养要求,提供相同的低运营成本。

QSB3.3不仅满足Tier 3/Stage IIIA排放标准,而且还设定了新的发动机群集性标准,具有极低的噪音和振动。

康明斯先进的缸内燃烧技术消除了对复杂排放解决方案的需求 - 而且它足够坚固,可以使用世界任何地方硫含量较高的燃料安全地运行。

宣传的马力 80-110 HP 60-82 KW
峰值扭矩 274-304 LB-Ft 371-412 N•M
汽缸数量 4 4
缸径与冲程 3.74 IN X 4.53 I 95 MM X 115 MM
进气形式 增压空气冷却 增压空气冷却
机油系统容量 8.5-12.7美制夸脱 8-12 L**
冷却剂容量*** 4.9美制夸脱  4.6 L**
长度 27.7 IN 702 MM
宽度 24.3 IN 616 MM
高度 29.9 IN 760 MM
重量(干重) 585 LB 265 KG

*无客户选项
**L = 升
***仅适用于发动机

发动机型号 宣传马力HP (kW) @ RPM 峰值马力HP (kW) @ RPM
QSB3.3 110*  110 (82) @ 2400 304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2600  304 (412) @ 1400 
QSB3.3 99   99 (74) @ 2200   304 (412) @ 1400 
QSB3.3 85   85 (63) @ 2600   274 (371) @ 1400 
QSB3.3 80   80 (60) @ 2200  274 (371) @ 1400 

* 限制运行额定值。

除非另有说明,否则所有额定值均为间歇运行。可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。所有额定值均经过Tier 3认证。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。