QSB农用发动机(Tier 2)

功率 110 - 275 hp
82 - 205 kW
扭矩 305 - 730 lb-ft
414 - 990 N•m
认证 Tier 2 / II阶段

应用

农业

概览:

无论您是在运营60英亩的家庭农场还是8,000英亩的大牧场,您都需要全权电子控制的精确性和灵活性。这就是康明斯4缸和6缸QSB发动机使每一件设备都更强劲、更持久且更出色的原因。

增压空气冷却和涡轮增压版本均可在每次启动时提供强劲的性能,额定值范围可达110-275 hp。低维护滤清器组件只是众多标准功能中的一项,可最大限度地减少维护停机时间。在允许您自定义QSB的众多选项中,提供可将整体噪声级别降低多达4 dBA的套件。

获得与您的设备、环境和工作负荷相匹配的正确组合从未如此简单。康明斯PowerMatch和Advisor随时准备为您的规格制定和安装过程提供专家帮助。

每一台QSB发动机均享有康明斯三步式保修服务,这是业内最全面、最简便的保修计划之一。

QSB发动机符合每个Tier 2和Stage II排放标准,并将通过缸内技术来满足Tier 3和Stage IIIA排放要求,保持了紧凑、简单且经济高效的解决方案。

QSB发动机不再提供购买。

康明斯QSB发动机基于世界上最成功的发动机缸体设计之一。提供3.9、4.5和5.9升排量,并且可在6缸型号中选择12或24气门配置。必定有一款具有合适尺寸、马力和扭矩的QSB发动机,适合从小型拖拉机到果树抖落器和浆果采摘器等各种类型的农业设备。

 
  QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9
发动机类型 直列4缸 直列4缸 直列6缸
排量 238 cu in3.9升 275 cu in4.5升 359 cu in5.9升
宣传的马力 120-130 hp89-97 kW 110 hp82 kW 130-275 hp97-205 kW
峰值扭矩 350-355 lb-ft475-481 N•m 305 lb-ft414 N•m 400-730 lb-ft542-990 N•m
缸径与冲程 4.02 in x 4.75 in102 mm x 120 mm 4.02 in x 5.39 in102 mm x 137 mm 4.02 in x 4.72 in102 mm x 120 mm
进气形式 涡轮增压和增压空气冷却
机油系统容量 10美制夸脱9.5升 10美制夸脱9.5升 17美制夸脱16.1升
冷却剂容量 8.3美制夸脱7.9升 8.3美制夸脱102 mm x 120 mm 10.5美制夸脱9.9升
长度 30.6 in777 mm 30.6 in777 mm 40.0 in1017 mm
宽度 24.9 in632 mm 24.9 in632 mm 26.9 in684 mm
高度 37.7 in958 mm 35.5 in901 mm 37.7 in958 mm
重量(湿重) 745 lb338 kg 745 lb338 kg 952-1056 lb432-479 kg
发动机型号 宣传的马力 (kW) @ rpm 峰值马力hp (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm
QSB5.9
QSB 275* 275 (205) @ 2500 275 (205) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2500 250 (186) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 240 240 (179) @ 2400 245 (183) @ 2300 730 (990) @ 1500
QSB 230 230 (172) @ 2200 230 (172) @ 2200 652 (884) @ 1500
QSB 220 220 (164) @ 2500 230 (172) @ 2300 670 (908) @ 1500
QSB 217 217 (162) @ 2000  217 (162) @ 2000  660 (762) @ 1500 
QSB 215 215 (160) @ 2500 225 (168) @ 2300 655 (888) @ 1500
QSB 215 215 (160) @ 2200 225 (168) @ 2000 692 (938) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2500 215 (160) @ 2300 625 (847) @ 1500
QSB 205 205 (153) @ 2200 215 (160) @ 2000 685 (929) @ 1500
QSB 195 193 (145) @ 2300  198 (148) @ 2200  564 (765) @ 1500 
QSB 190** 190 (142) @ 2200 200 (149) @ 2000 658 (892) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2500 190 (142) @ 2300 575 (780) @ 1500
QSB 185 185 (138) @ 2200 190 (142) @ 2000 575 (780) @ 1500
QSB 180** 180 (134) @ 2200 190 (142) @ 2000 624 (846) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2500 179 (133) @ 2300 530 (700) @ 1500
QSB 173 173 (129) @ 2200 178 (133) @ 2000 580 (719) @ 1300
QSB 165 165 (123) @ 2000 165 (123) @ 2000 524 (694) @ 1300
QSB 155 155 (116) @ 2300 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2500 160 (119) @ 2300 440 (597) @ 1500
QSB 155 155 (116) @ 2200 160 (119) @ 2000 440 (597) @ 1500
QSB 140 140 (104) @ 2200 145 (108) @ 2000 434 (589) @ 1500
QSB 130 130 (97) @ 2500 130 (97) @ 2300 373 (506) @ 1500
QSB 130** 130 (97) @ 2200 132 (98) @ 2000 400 (542) @ 1400
QSB4.5
QSB 110 110 (82) @ 2500 110 (82) @ 2500 305 (414) @ 1500
QSB 110 110 (82) @ 2200 110 (82) @ 2200 305 (414) @ 1500
QSB3.9
QSB 130 130 (97) @ 2500 135 (101) @ 2300 355 (481) @ 1500
QSB 125 125 (93) @ 2200 125 (93) @ 2200 355 (481) @ 1500
QSB 120 120 (89) @ 2500  125 (93) @ 2300  350 (475) @ 1400 

除非另有说明,否则所有额定值均为间歇运行。可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。所有额定值均经过Tier 2认证。

*表示限制运行额定值。
**表示连续运行额定值。

QSB采用铸铁母体孔缸体结构设计,可降低噪声并提升耐用性。集成的水泵、润滑泵、冷却器外壳和冷却剂旁路有助于消除可能的泄漏点。

  • 全权电子控制 - 优化发动机性能,提供与其他组件的无缝集成,高级诊断以及一整套编程选项。
  • 较深的刚性曲轴箱与结构筋板 - 减少噪音、延长使用寿命。
  • HX35废气旁通阀涡轮增压器 - 带废气旁通阀的设计优化了整个扭矩曲线上的运行,并改进了响应性。
  • 低维护燃油滤清器总成 - 此燃油滤清器包含了集成的水分离器和燃油水分传感器;滤清器寿命达500小时,并可轻松使用标准Fleetguard®滤清器进行顶部负载更换。
  • 中心喷油器结合对称活塞碗 - 可改进气流并实现均匀的燃油分散,从而在24气门版本的QSB发动机上提供更高的功率、更灵敏的瞬态响应和更低的油耗。
维护间隔

对于QSB发动机,在计划性维护停止之间,涡轮增压发动机的设计运行时间为250小时/6个月,增压空气冷却发动机的设计运行时间为500小时/6个月。

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。