工业用QSB

功率 110 - 275 hp
82 - 205 kW
扭矩 459 - 730 lb-ft
622 - 990 N•m
认证 Tier 3 / IIIA阶段

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

当您有棘手的工作要做时,您需要康明斯QSB柴油发动机的动力、精度和灵活性。这些4缸和6缸电子QSB发动机具有重大增强功能,可使每一件设备都更强劲、更智能、更安静且更持久。此外,它们还通过缸内技术来满足Tier 3/Stage IIIA排放要求,保持了紧凑、简单且经济高效的解决方案。

QSB系列基于非常成功的B系列发动机,具有110-275 hp(82-205 kW)的额定功率(最多提高18%),采用增压空气冷却和涡轮增压功能,性能强劲。这些发动机将成熟的全权控制电子控制装置,与您期望从世界上最成功和最耐用的发动机设计中获得的可靠性能完美结合。

每个QSB的冷启动能力都有所提高,与上一代产品相比,噪音低5到9分贝。它在满负荷状态下可达到上一代QSB在无负荷运行时的安静水平。

  QSB4.5 QSB6.7 
发动机类型 直列4缸 直列6缸
排量 275 CU IN (4.5 L*) 408 CU IN (6.7 L*) 
宣传的马力 110-170 HP (82-127 KW) 133-275 HP (99-205 KW) 
峰值扭矩 459 LB-FT(622 N•M) 730 LB-FT(990 N•M)
进气形式 涡轮增压和增压空气冷却 涡轮增压和增压空气冷却
机油系统容量 11.6 U.S. QT(11 L*) 15-25.3 U.S. QT(14.2-23.9 L*)
冷却剂容量 9美制夸脱 (8.5 L*) 10.6 U.S. QT(10 L*)
长度 32.2 IN (818 MM)  41.7 IN (1059 MM) 
宽度 28.1 IN (713 MM)  28.6 IN (725 MM) 
高度 34.5 IN (878 MM)  37.8 IN (960 MM) 
湿重 818 LB(371 KG) 1,047 LB (475 KG) 

*L = 升

发动机型号 宣传马力HP (kW) @ RPM 峰值马力HP (kW) @ RPM 峰值扭矩LB-FT (Nm) @ RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) @ 2500   275 (205) @ 2300   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2500   270 (201) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2400   270 (201) @ 2200   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2300   270 (201) @ 2100   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2200   270 (201) @ 2000   728 (987) @ 1400 
QSB 250   250 (186) @ 2500   260 (194) @ 2300   728 (987) @ 1500
QSB 240   240 (179) @ 2500   250 (186) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2200   230 (172) @ 2000   700 (949) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2000   230 (172) @ 1800   702 (952) @ 1400 
QSB 215   215 (160) @ 2500   225 (168) @ 2300   655 (888) @ 1500 
QSB 205**   205 (153) @ 1800   205 (153) @ 1800   687 (931) @ 1300 
QSB 203   203 (151) @ 2000 205 (153) @ 1800   695 (942) @ 1450 
QSB 200   200 (149) @ 2100   200 (149) @ 2100   546 (740) @ 1500 
QSB 190   190 (142) @ 2400   205 (153) @ 2200   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2300   203 (151) @ 1900   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2200   195 (145) @ 2000   687 (931) @ 1400 
QSB 185   185 (138) @ 2500   190 (142) @ 2300   575 (780) @ 1500 
QSB 173   173 (129) @ 2500   183 (136) @ 2000   592 (803) @ 1500 
QSB 173**  173 (129) @ 2200   178 (133) @ 2000   589 (799) @ 1400 
QSB 170**   170 (127) @ 2000   170 (127) @ 2000   484 (656) @ 1400 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300  

539 (731) @ 1500

QSB 160**   160 (119) @ 2200   165 (123) @ 2000   540 (732) @ 1400 
QSB 155**   155 (116) @ 2000   155 (116) @ 2000 456 (618) @ 1500 
QSB 133**   133 (99) @ 2200   133 (99) @ 2200   431 (584) @ 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) @ 2500   170 (127) @ 2500   459 (622) @ 1500 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300   459 (622) @ 1500 
QSB 152   152 (113) @ 2200   152 (113) @ 2200 405 (549) @ 1500 
QSB 130   130 (97) @ 2300   130 (97) @ 2300   378 (512) @ 1500 
QSB 130**  130 (97) @ 2200   135 (101) @ 2000   459 (622) @ 1500 
QSB 121**   121 (90) @ 2200   121 (90) @ 2200   347 (470) @ 1500 
QSB 110  110 (82) @ 2500   115 (86) @ 2300   360 (488) @ 1500 
QSB 110**   110 (82) @ 2200   115 (86) @ 2000   360 (488) @ 1500 

* 表示限制运行额定值。**表示连续运行额定值。除非另有说明,否则所有额定值均为间歇运行。可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。所有额定值均经过Tier 3认证。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
成功案例 行动

Emerald Azzurra: Luxurious Super Yacht Cruises

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。