旅宿车和房车

出色的燃油经济性、低运行成本和传奇可靠性使康明斯柴油发动机成为 RVs 的首选选择。

以康明斯为动力的旅宿车的所有者享有安心,他们知道他们可以满怀信心地拖走车辆并处理陡峭的山丘。此外,康明斯发动机的使用寿命和性能通常会比可媲美的汽油动力 RVs 转换到更高的转售价值。

凭借300 hp至超过605 hp的发动机额定值,康明斯为市场上的各种类型旅宿车提供动力和可靠性。

X15

X15 是北美最受欢迎的重型发动机,可为任何尺寸的高级旅宿车提供高达 605 hp 和 1950 lb 峰值扭矩的动力。X15 还拥有同类最佳的制动马力,可实现更大的车辆控制。

X12

X12 具有高达 500 hp 和 1695 lb 峰值扭矩,是同类产品中最轻的发动机。适用于更大的豪华旅宿车,具有最高的功率重量比,因此您可以在公路匝道上轻松加速,即使在拖车、船或拖车时也如此。

L9

L9 提供了30年的持续改进。XPI 燃油系统能够实现安静、灵敏的运行,同时可更换的湿衬里、滚子从动件、旁路油过滤和目标活塞冷却使延长的使用寿命和更高的转售价值。L9 的额定值范围为 330-450 hp,峰值扭矩高达 1250 lb。

B6.7

B6.7采用高压共轨(HPCR)燃油喷射系统,每次循环可进行多次喷射事件,实现更清洁、更安静和更完全的燃烧。专有的VGT™涡轮增压器可提供强大的油门响应和可靠性,而康明斯全集成发动机和后处理系统可确保接近零排放。 

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。