中型卡车

When it comes to uptime, we’re all business. For your business to succeed, your trucks have to stay on the road. That’s why you need the most bulletproof, reliable, and durable engines available.

Cummins offers solutions for all medium-duty customers, from the diesel V5.0™, B6.7™ and L9™ to the Cummins Westport natural gas B6.7N and L9N near-zero emissions engines.

康明斯中型卡车发动机已在超过30年的时间内经过测试和验证,因此难怪它们在北美地区驱动的卡车数量超过任何其他发动机。在康明斯无与伦比的中型产品系列中,没有人能够达到我们久经考验的性能记录,而且康明斯的服务和支持也是无人能及。其他人谈论大项目,但只有康明斯提供正常运行时间,而且是长久的正常运行时间。

经过验证的可靠性和耐用性

众所周知,康明斯中型卡车发动机不断为行业树立标准。通过利用我们各种客户的经验,我们能够不断改进发动机的稳定架构。康明斯已经打造了最可靠的产品,让我们的客户延长在路上的时间,顺利完成工作。

省钱的燃油经济性

2017年,与我们2013-2016型号年份ISB6.7发动机相比,在效率系列等级(200-260 HP),B6.7的平均燃油经济性提升8.5%。一些应用,如皮卡和交付,可以提升多达13%。B6.7的性能系列等级(280-325 HP)燃油经济性也得到提升,平均改善5%,在特定的工作循环和应用中提升高达11%。如何做到?通过专注于某些部件和燃烧事件,提高燃烧比并提高涡轮机械效率,在关键转速范围内提供高扭矩。这个中型卡车市场领导者在2017年不断进步。

世界级客户支持

康明斯提供业内最佳质保和延长保障计划,并在北美洲通过最庞大、最全能的支持网络提供支持。

致电康明斯保养1-800-CUMMINS(1-800-286-6467),获取康明斯保养代表提供的专业帮助。如果您需要保养,康明斯代表可以24/7/365帮助找到最近的可用和授权网点。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。