船用额定值和定义

额定值基于ISO 100条件——100 kPa(29.612 in Hg)和25°C(77°F)和30%相对湿度。螺旋桨轴功率代表典型齿轮传动损失后的可用净功率,是额定功率的97%。功率按照IMCI程序进行评定。

高输出 (HO)
此额定功率适用于负载系数为10-30%的可变负载应用的非经常性使用。全功率仅限于每八小时运行一小时。降低功率运行必须等于或低于80%负载。

具有此额定值的发动机仅用于为休闲用船提供动力。在商业应用中使用高输出额定值将使保修失效,依据康明斯自行判断而定。商业用途被定义为在保修期的任何部分中,在任何工作或就业相关用途中使用该产品,或产品的任何使用可以产生收入,即使该产品仅偶尔用于此类目的。

典型的高输出应用是运动钓鱼艇、机动游艇和巡洋舰。


间歇性工作(INT)
该额定功率适用于负载系数为20-40%的可变负载应用中的间歇性使用。全功率限制为每八小时运行两小时。降低功率运行必须等于或低于80%负载。此外,降低功率运行必须等于或低于巡航速度(rpm)。巡航速度(rpm)取决于发动机额定转速(rpm):

典型的船舶应用包括:滑行船体,如海关、军用和警用船只,包租捕鱼,以及一些非网拖曳渔船应用。

典型的辅助应用包括:液压动力单元、用于操纵的推进器和紧急消防泵。


中等连续 (MCD)
该额定功率适用于负载系数为40-60%的可变负载应用中的连续使用。全功率限制为每12小时,运行六小时。降低功率运行必须等于或低于80%负载。

典型的船舶应用包括:滑行船体渡轮、设计用于高速往返渔场的渔船、(非货物)排水型船体游艇,以及发动机负荷和速度为周期性的短途沿海货轮。

典型的辅助应用包括:动力单元和某些货船泵。


重型 (HD)
该额定功率适用于负载系数为60-75%的可变负载应用中的连续使用。全功率限制为每12小时,运行10小时。降低功率运行必须等于或低于80%负载。

典型的船舶应用包括:排水型船舶,例如水中捕捞拖网渔船、围网渔船和拖船,在这些船只中,频繁减速是司空见惯的,而发动机转速和负载保持稳定。它们也可用于高速船舶,如渡轮和船员联络船。

典型的辅助应用包括:动态定位模式的货船泵和推进器。


连续工作 (CON)
此额定功率适用于要求负载系数为70-90%的连续使用应用。

典型的船舶应用包括:远洋排水型船体,如深水捕鱼拖网渔船、货轮、拖船、推船、底拖拖网渔船和拖船。


Light Duty (LD)
Intended for intermittent use in variable load applications with a power factor of 10-30%. Full power is limited to one hour out of every eight hours of operation. Reduced power operation must be at or below 80% load.


基本功率(基本)
具有此额定值的发动机每年可在可变负载应用中无限制地使用。可变负载不超过额定功率的80%平均值。

在12小时的运行时间内,10%过载可运行一小时。 10%过载功率的总运行时间不得超过每年25小时。此额定功率遵循ISO 8528指南。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。