L9N (2018)

功率 250 - 320 hp
186 - 239 kW
扭矩 660 - 1000 lb-ft
895 - 1356 N•m
认证 EPA 2018

概览:

2018 L9N延续康明斯Westport的排放领先天然气发动机发展。此发动机通过了加州空气资源委员会和环境保护局(EPA)的0.02 g/bhp-hr可选低氮氧化物排放标准认证,氮氧化物排放比目前的北美EPA标准低90%。L9N提供320 hp / 1,000 lb-ft扭矩,具有更高的性能和可靠性、近零排放,非常适合用于运输、垃圾和卡车应用。

具有成本效益的减排

  • 与EPA氮氧化物标准相比,形成烟雾的氮氧化物排放减少90%
  • 可以使用100%CNG、LNG或可再生天然气(RNG)运行
  • 使用RNG可显著减少温室气体排放。通过康明斯Westport温室气体排放计算器了解更多。
  • 天然气是最低碳燃料,国内供应充足,价格稳定
  • 燃料基础设施已经部署到位并且不断发展
  • 对于目前的天然气车队,无需改变基础设施
氮氧化物排放 0.02 g/bhp-hr.(比EPA低90%)
最大马力 320 HP (239 kW)
峰值扭矩 1,000 LB FT (1,356 Nm)
限速 2200 RPM
类型 4循环、火花点火、直列
6缸、涡轮增压、CAC
发动机排量 540 CU IN(8.9升)
汽缸数量 6
运行周期 4
净重(干重) 1,625 LB (737 KG)
燃料类型 CNG/LNG/生物甲烷
后处理 三元催化剂
基本保修 卡车:2年,250,000英里(402,336公里)
公交/班车:2年,无限英里
  • 基于ISL G发动机的所有最新改进,提高可靠性和耐用性
  • 新的电子发动机、点火和车载诊断(OBD)排放控制功能
  • 新发动机控制模块 - ECM型号CM2380
  • 闭式曲轴箱通风系统,可实现更完全的燃烧和更低的排放

L9N卡车 <66,000 lbs (29,937 kg) GCVW

维护项目^ 小时 距离 月数
机油和滤清器* 500 15,000英里 (24,000公里) 6
冷却液过滤器 500 15,000英里 (24,000公里) 6
燃油滤清器 1,000 30,000英里 (48,000公里) 9
火花塞 1,500 45,000英里 (72,000公里) 12
闭式曲轴箱通风过滤器 2,000 60,000英里 (96,000公里) 18
冷却系统冲洗 2,000 60,000英里(96,000公里) 18
顶置套件调整** 2,000 60,000英里(96,000公里) 18
点火线圈延长部分 10,000 300,000英里 (480,000公里) 5年
空气净化器/元件 遵循制造商发布的建议

有关完整的日常和例行维护计划,请参阅用户手册或操作和维护手册
^基于30 mph / 48 kph平均速度的工作循环。距离间隔依平均速度而减少
*需要天然气发动机油
**初始顶置套件调整为1,000小时

L9N城市公交车和垃圾卡车

维护项目^ 小时 距离 月数
机油和滤清器* 500 7,500英里 (12,000公里) 6
冷却液过滤器 500 7,500英里 (12,000公里) 6
燃油滤清器 1,000 15,000英里 (24,000公里) 9
火花塞 1,500 22,500英里 (36,000公里) 12
闭式曲轴箱通风过滤器 2,000 30,000英里 (48,000公里) 18
冷却系统冲洗 2,000 30,000英里(48,000公里) 18
顶置套件调整** 2,000 30,000英里(48,000公里) 18
点火线圈延长部分 10,000 150,000英里 (240,000公里) 5年
空气净化器/元件 遵循制造商发布的建议

有关完整的日常和例行维护计划,请参阅用户手册或操作和维护手册
^基于15 mph / 24 kph平均速度的工作循环。距离间隔依平均速度而减少
*需要天然气发动机油
**初始顶置套件调整为1,000小时

 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。