L9(第五阶段)2019

功率 295 - 430 hp
220 - 321 kW
扭矩 1085 - 1361 lb-ft
1471 - 1845 N•m
认证 V阶段

应用

农业 建筑 矿山

概览:

事半功倍

康明斯L9是一款中型发动机,具有重型部件和性能特征,包括与现有型号相比,功率增加8%,扭矩增加13%。

提高燃油经济性和延长维护周期有助于降低运营成本并降低总拥有成本。

康明斯屡获殊荣的VGT™涡轮增压器具有精确的电子执行功能,与多叶片设计相比,移动部件更少,从而提高了精确度、可靠性和耐用性。

无EGR架构降低了复杂性,提高了可靠性并减少冷却系统空间要求。多种组件选项包括可选前置或后置油底壳位置、ECM和维护过滤器的发动机或远程安装选项、可选后置发动机或前置发动机动力输出,以及可选四个涡轮增压器方向:高位前置和后置或低位前置和后置。这样可以使OEM更容易安装,并使设备用户更容易维护。

紧凑的Single-Module™后处理系统将DPF、SCR和尿素加料组合在一个单元中,与之前的系统相比,占用的空间减少50%,重量减少30%。

L9的所有者还可受益于康明斯Connected Diagnostics™,这种远程监测技术可将用户的发动机无线连接到产品专家,以便在配备远程信息处理的任何设备产生故障代码时进行即时分析并提供操作建议。

L9配备康明斯Guidanz™技术,提供无缝的流程指导服务,简化诊断和维修流程,确保正确的零件、工具和支持可以带到现场,以加快维修速度。

高耐硫性使得OEM可以在设备中安装相同的L9,无论在在世界任何地方使用或移动。

认证级别 第五阶段/Tier 4 Final
排量 8.9升
更大功率 295-430 hp (209-321 kW)
更大扭矩 1085-1361 lb-ft (1472-1846 N•M)
发动机型号 额定值类型 额定功率输出(马力)(kW) @ RPM 峰值扭矩 LB-FT (N•M) @ rpm
L9 430 限制式 430 (321) @ 2100 1361 (1846) @ 1500
L9 415 限制式 415 (309) @ 2100 1324 (1795) @ 1400
L9 400 限制式 400 (298) @ 1800 1324 (1795) @ 1400
L9 390 限制式 390 (291) @ 2100 1324 (1795) @ 1400
L9 380 限制式 380 (283) @ 1800 1324 (1795) @ 1400
L9 365 间歇式 365 (272) @ 2100 1151 (1561) @ 1400
L9 365 间歇式 365 (272) @ 2100 1151 (1561) @ 1400
L9 350 间歇式 350 (261) @ 1800 1151 (1561) @ 1400
L9 340 间歇式 340 (254) @ 2100 1125 (1526) @ 1400
L9 310 间歇式 310 (231) @ 2100 1125 (1526) @ 1400
L9 280 间歇式 280 (209) @ 2100 1085 (1472) @ 1400
L9 338 连续 338 (252) @ 1800 1125 (1526) @ 1400
L9 325 连续 325 (242) @ 1800 1125 (1526) @ 1400
L9 295 连续 295 (220) @ 1700 1085 (1472) @ 1400
L9 330 FEL 330 (246) @ 2000 1207 (1636) @ 1100
L9 325 FEL 325 (242) @ 2100 1207 (1636) @ 1100
L9 300 FEL 300 (224) @ 2100 1125 (1526) @ 1100
L9 295 FEL 295 (220) @ 2000 1207 (1636) @ 1100


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。